Česká republika - Čeština

Philips StoreSet Evo, Track panel, 74 W, 575x196 mm, 9200 lm, 3000 K, Dvojitá asymetrická optika, široký paprsek, 35°, Čirý, Černá

SM515T 90S/830 PSU DA35W BK

Popis výrobku

Track panel, 575x196 mm, Plast, Černá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 9200 lm, 74 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Dvojitá asymetrická optika, široký paprsek, 35°, Čirý, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Lišta

Kód objendávky: 58609300
Úplný objednací kód: 872016958609300
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
Localized commercial leaflet 910505102663 cs_CZ pdf 316.3 kB

Katalogy

Instalační pokyny
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505102663_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505102663_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - SM515T 90S/830 PSU DA35W BK IES
Dialux
ULD File - SM515T 90S/830 PSU DA35W BK ULD
Relux
ROLF File - SM515T 90S/830 PSU DA35W BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 90S/830 PSU DA35W BK LDT