Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Batten, All-in, 29.5 W, 18 W, L1200, 2500 lm, 4100 lm, 3000 K, 4000 K, Opálové provedení, IP20/40, EL-ready

BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200

Popis výrobku

L1200, Kov-plast, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 2500 lm, 4100 lm, 29.5 W, 18 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM≤3, Symetrická, Opálové provedení, Polykarbonát, IP20/40 | Ochrana proti vniknutí prstů, ochrana proti proniknutí drátů, IK04 | 0,5 J standardní plus, Bezpečnostní třída I, Třípólový zasunovací konektor, Jednoduché připojení a odnímatelný kryt pro jednofázové průchozí vedení (vnitřní vedení není součástí dodávky), Připraveno pro nouzové osvětlení (prostřednictvím kompatibilního příslušenství sady baterií)

Kód objendávky: 911401850587
Úplný objednací kód: 872016976840699
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
Tender text - BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200 txt 4.0 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401850587 cs_CZ pdf 1.2 MB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instruction, CoreLine batten BN126C pdf 2.7 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401850587_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-911401850587_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200 IES
Soubor Revit
Revit file - 911401850587 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200 LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD, CoreLine batten BN126C pdf 652.2 kB