Česká republika - Čeština

Philips CoreLine Batten, All-in, 57 W, L1500, 8000 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, Opálové provedení, IP20/40, EL-ready

BN126C LED80S/830_40 PSD L1500

Popis výrobku

L1500, Kov-plast, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Napájecí zdroj s rozhraním DALI, All-in, Multi Color Temperature, 8000 lm, 57 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM≤3, Symetrická, Opálové provedení, Polykarbonát, IP20/40 | Ochrana proti vniknutí prstů, ochrana proti proniknutí drátů, IK04 | 0,5 J standardní plus, Bezpečnostní třída I, Třípólový zasunovací konektor, Jednoduché připojení a odnímatelný kryt pro jednofázové průchozí vedení (vnitřní vedení není součástí dodávky), Připraveno pro nouzové osvětlení (prostřednictvím kompatibilního příslušenství sady baterií)

Kód objendávky: 911401850387
Úplný objednací kód: 872016976838399
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
Tender text - BN126C LED80S/830_40 PSD L1500 txt 4.0 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401850387 cs_CZ pdf 374.1 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instruction, CoreLine batten BN126C pdf 2.7 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401850387_EU
Více položek
Product-Diagrams-911401850387_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BN126C LED80S/830_40 PSD L1500 IES
Soubor Revit
Revit file - 911401850387 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED80S/830_40 PSD L1500 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED80S/830_40 PSD L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED80S/830_40 PSD L1500 LDT