Philips CoreLine trunking gen2.5, 128 W, L3400 mm, 22500 lm, 4000 K, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, Opálové provedení, Opálové provedení, Bílá, IP20
LL243X 240S/840 HE DIA O 7x1.5 WH
Popis výrobku
L3400 mm, Ocel, Bílá, Dopravní bílá (RAL9016), Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 22500 lm, 128 W, 176 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Opálové provedení, Opálové provedení, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Sedmipólová připojovací jednotka
Specifikace
- Počet předřadníkových jednotek 2 jednotky
- Včetně předřadníku Ano
- Hodnotový žebříček Výkon
- Záruční lhůta 5 let