Philips CoreLine trunking gen2.5, UltraEfficient, 45 W, L3400 mm, 9000 lm, 4000 K, Široké vyzařování, Mléčná, Bílá, IP20
LL243X 90S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH
Popis výrobku
UltraEfficient, L3400 mm, Ocel, Bílá, Dopravní bílá (RAL9016), Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 9000 lm, 45 W, 200 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Široké vyzařování, Mléčná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Pětipólová připojovací jednotka
Specifikace
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Hodnotový žebříček Výkon
- Záruční lhůta 5 let