Česká republika - Čeština

Philips CoreLine trunking gen2.5, UltraEfficient, 65 W, L1700 mm, 12000 lm, 4000 K, Široké vyzařování, Mléčná, Bílá, IP20

LL242X 120S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH

Popis výrobku

UltraEfficient, L1700 mm, Ocel, Bílá, Dopravní bílá (RAL9016), Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 12000 lm, 65 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Široké vyzařování, Mléčná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Pětipólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 910925870128
Úplný objednací kód: 872016947454300

Specifikace

  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Hodnotový žebříček
    Výkon
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Řada

Produkt