Tančící dům nasvítilo unikátní inteligentní osvětlení Philips, poprvé ve střední a východní Evropě


S novým venkovním osvětlením Tančícího domu přináší Philips do střední a východní Evropy unikátní špičkovou technologii vzdálené správy osvětlení budov Philips ActiveSite. Jedná se vůbec o první instalaci v našem regionu a Tančící dům se tím zařadil po bok takových architektonických ikon, jakými jsou Empire State Building či Madison Square Garden na newyorském Manhattanu.

26. září 2016  

Praha, Česká republika  - Philips Lighting, nejvýznamnější světový výrobce osvětlení, oznámil dnes dokončení renovace venkovního osvětlení pražského Tančícího domu za  použití nejmodernějších špičkových technologií.

 

„Záměrem renovace bylo zkvalitnění osvětlení. Pro obyvatele i návštěvníky Prahy je tak nové osvětlení výraznou změnou k lepšímu. Mají totiž nově jistotu, že si budou moci vychutnat noční pohled na moderní architekturu bez rušivých výpadků jednotlivých komponent či celých částí osvětlení. Navíc systém umožňuje i barevné využití světel, takže do budoucna je možné například na státní svátek budovu výjimečně nasvítit v českých národních barvách,“ říká Filip Muller, světelný designer společnosti Philips Lighting.

 

„Jsme nesmírně rádi, že můžeme být s naším dlouhodobým partnerem takzvaně u toho, kdy se poprvé ve střední a východní Evropě využívá špičková ultramoderní technologie a rovnou na jedné z profilových budov moderní architektury, která zdobí Prahu a díky níž turisté nepřijíždějí pouze za historickými památkami, ale také za modernou,“ říká Filip Šorm, zástupce investora a majitele budovy, společnosti Pražská správa nemovitostí.

 

V rámci renovace venkovního osvětlení došlo k výměně původních halogenových reflektorů za LED reflektory Philips. Zůstala přitom zachována původní barva světla 3000 K, která v noci tančícímu páru tak sluší a která se již stala nedílnou součástí noční tváře památkové rezervace UNESCO. O venkovní osvětlení Tančícího domu se nyní nově stará 40 LED svítidel Philips s celkovým příkonem osvětlovací soustavy nižším než 1400 W.

 

Největší změnou je ale využití špičkového systému správy architekturního osvětlení Philips ActiveSite, který průběžně poskytuje kompletní údaje o osvětlovací soustavě. S ohledem na prestiž projektu osvětlení Tančícího domu se společnost Philips rozhodla přidat ho právě mezi projekty, u kterých se průběžně dennodenně monitoruje stav osvětlovací soustavy, a to bez jakéhokoliv zásahu obsluhy. Reakční doba systému v případě poruchy či odchylky se pohybuje v řádu hodin, což v praxi znamená, že obsluha bude mít dost času, aby automaticky nahlášený problém vyřešila ještě před příchodem noci.

 

Philips ActiveSite je navíc cloudový systém, což je klíčové jak z pohledu obsluhy, tak i provozních nákladů. Systém je totiž autorizovaným osobám dostupný z libovolného zařízení připojeného k internetu, a to bez potřeby budovat jakoukoliv dodatečnou IT infrastrukturu.  Tím se maximalizuje spolehlivost, minimalizují náklady a zjednodušuje samotná realizace. Periodicitu automaticky generovaných hlášení o stavu osvětlovací soustavy lze nastavit podle potřeby a systém Philips ActiveSite umožňuje například přesně stanovit počet odsvícených hodin, což je klíčové u projektů, kde se dodává světlo jako služba – Light as a Service (LAAS).

Kontakt pro média:

Natálie Smoljaková, M: +420 602 266 785

Jiří Polák, M: +420 608 447 688

Tel: + 420 251 091 211

philips@emcgroup.cz

O společnosti Philips Lighting

Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT) je celosvětově vedoucí firmou v oblasti světelných produktů, systémů a služeb. Hluboké technologické poznatky spolu s porozuměním vlivů světla na jedince umožňuje společnosti Philips Lighting přicházet s nesčetnými inovacemi, které zprostředkovávají bohaté uživatelské zážitky a pomáhají zlepšovat kvalitu života. Společnost patří k největším hráčům na poli Internetu věcí a pomáhá svým zákazníkům z řad profesionálů i koncových uživatelů naplno využívat jeho výhody k proměně obytných prostor, komerčních budov i urbanistických celků. V roce 2015 dosáhla společnost Philips Lighting prodejů ve výši 7,5 miliardy EUR a zaměstnává 36.000 zaměstnanců ve více než 70 zemích světa. Novinky týkající se společnosti Philips Lighting najdete na internetové stránce http://www.newsroom.lighting.philips.com

Budeme rádi, když se ozvete.