Návrhy

    Uživatelé nevědí o zákazu halogenových bodovek, odhalil výzkum společnosti Philips Lighting

    31. srpna 2016  

    • Tři čtvrtiny Evropanů nevědí, že halogenové bodové žárovky pro klasické napětí budou v rámci EU od 1. září 2016 zakázány
    • Philips Lighting uvádí nové klasické LED bodové světlo s funkcí WarmGlow, vysoce kvalitní LED náhradu halogenových bodovek, která přináší stejné efekty jako halogen, ale využívá energii o 90 % účinněji

     

    Praha, Česká republika  - Philips Lighting, nejvýznamnější světový výrobce osvětlení, realizoval výzkum týkající se povědomí o zákazu halogenových bodových světel GU10 v Evropské unii s platností od 1. září 2016. Z výsledků vyplývá, že tři čtvrtiny (75 %) spotřebitelů o nadcházejícím zákazu vůbec nevědí. Přitom dva z pěti (40 %) spotřebitelů doma halogenová bodová svítidla používají. Unijní legislativa byla motivována potřebou zvýšit účinnost využívání energie s cílem snížit spotřebu elektrické energie a omezit emise CO2. Důraz se nyní přesouvá k LED světlům, jakým je třeba klasické LED bodové světlo Philips s funkcí WarmGlow. To představuje vysoce kvalitní alternativu, která vzhledem i vlastnostmi připomíná halogen, ale je o 90 % energeticky efektivnější.

     

    Studie provedená na vzorku více než 5.000 dospělých respondentů v pěti vybraných zemích Evropské unie – Německu, Velké Británií, Francii, Švédsku a Belgii – ukázala, že ze všech nejvíce tápou ve tmě Švédové. Čtyři z pěti (84 %) respondentů neměli o novém unijním předpisu ani ponětí.  S ohledem na to, že švédské domácnosti zažívají každou zimu období s výrazně nižším počtem hodin denního světla, a jsou tak během svého dennodenního fungování výrazně závislé na umělém osvětlení, je to zjištění velmi překvapivé. Naopak nejvíce informovaní o zákazu byli Francouzi, když téměř dvě třetiny (62 %) potvrdily, že o zákazu vědí. Zároveň však skoro polovina (44 %) z nich prohlásila, že by přivítali včasnější informování o tomto zákazu.

     

    „Společnost Philips Lighting chtěla zjistit, jak spotřebitelé rozumějí zmíněnému zákazu Evropské unie a některá zjištění nás poměrně překvapila. Zároveň jsme poznali širší spotřebitelské chování s ohledem na energetickou účinnost. Náš výzkum ukázal obecný nedostatek znalostí, což podtrhuje potřebu vzdělávání i diskuse ohledně potenciálu LED osvětlení. Mnoho lidí si stále udržuje zastaralé vnímání LED světel a nechápou, že kvalita LED technologie se za posledních deset let radikálně zvýšila. Například technologie WarmGlow, kterou využíváme v našich nových bodových LED svítidlech, imituje teplou barvu, jakou dostanete, když ztlumíte halogen. Tato technologie je na trhu unikátní,“ komentuje výsledky výzkumu Martin Sajbert , specialista na osvětlení ve společnosti Philips Lighting.

     

    Podle výsledků výzkumu je nedostatek informací o alternativním osvětlení problém napříč celou Evropou. Navzdory tomu, že dvě třetiny (67 %) evropských spotřebitelů ve svých domácnostech LED osvětlení používají, mýtů týkajících se jejich používání a energetické účinnosti je stále mnoho. Každý pátý (20 %) člověk je mylně přesvědčen o tom, že LED se nedají ztlumovat, a celá čtvrtina uživatelů si myslí, že LED nelze ztlumit na teplé světlo tak, jak to umožňují halogeny. Zároveň přetrvávají také mylné představy o úsporách energie. Téměř pětina (17 %) dotazovaných věří, že halogeny jsou energeticky efektivnější než LED bodová světla.

     

    Finanční úspora je pro Evropany důležitější než ochrana životního prostředí

     

    Energetická efektivita je důležitá téměř pro polovinu Evropanů (47 %), přestože jim chybí povědomí o detailech, jak jí dosáhnout. Nejčastěji zmiňovaným důvodem je úspora
    peněz (80 %). Ochrana životního prostředí příliš nezaostává, jako klíčovou ji uvedli tři
    z pěti (61 %) dotazovaných.

     

    Philips LED Spot WarmGlow je první skleněná LED bodovka na trhu, která skutečně nahrazuje populární halogenové bodovky. Použití technologie WarmGlow ve spojení se skleněným bodovým tělesem zajišťuje, že vypadá i svítí se stejnou barevností a intensitou jako halogenové bodovky, což umělohmotné alternativy nedokážou. Je to právě technologie WarmGlow se svou funkcí postupného stmívání, která umožňuje tlumit úroveň světla do teplých tónů tradičních halogenových bodovek. Toto činí Philips LED Spot WarmGlow unikátní v porovnání s jinými možnostmi dostupnými na trhu, protože ostatní LED řešení nenabízejí stmívatelnou teplou záři, která uživateli umožňuje přechod od každodenního funkčního osvětlení k příjemnému a útulnému. To řeší nejen poptávku spotřebitelů po určité kvalitě světla, ale je zároveň až o 90 % energeticky účinnější než halogenové svítidlo.

     

    Philips LED Spot WarmGlow je k dostání po celém světě.

     

    Zdroj: Podle průzkumu provedeného v červnu 2016 společností ResearchNow pro Philips Lighting na vzorku 5.015 dospělých respondentů z Německa, Velké Británie, Francie, Švédska a Belgie.

    Kontakt pro média:

    Natálie Smoljaková, M: +420 602 266 785

    Jiří Polák, M: +420 608 447 688

    Tel: + 420 251 091 211

    philips@emcgroup.cz

    O společnosti Philips Lighting

    Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT) je celosvětově vedoucí firmou v oblasti světelných produktů, systémů a služeb. Hluboké technologické poznatky spolu s porozuměním vlivů světla na jedince umožňuje společnosti Philips Lighting přicházet s nesčetnými inovacemi, které zprostředkovávají bohaté uživatelské zážitky a pomáhají zlepšovat kvalitu života. Společnost patří k největším hráčům na poli Internetu věcí a pomáhá svým zákazníkům z řad profesionálů i koncových uživatelů naplno využívat jeho výhody k proměně obytných prostor, komerčních budov i urbanistických celků. V roce 2015 dosáhla společnost Philips Lighting prodejů ve výši 7,5 miliardy EUR a zaměstnává 36.000 zaměstnanců ve více než 70 zemích světa. Novinky týkající se společnosti Philips Lighting najdete na internetové stránce http://www.newsroom.lighting.philips.com