Sezóna venkovní pohody a posezení na zahradě se blíží, posviťte si na ni


    Nadechněte se pořádného doušku hřejivého večera v zahradě, Philips vám k tomu posvítí

    19. dubna 2016  

    Praha – Je čas jít ven. Oklepali jsme se od zimních námraz a můžeme se těšit na vlahý večerní vánek. Abychom mohli zůstávat venku ještě dlouho poté, co slunečnímu světlu skončí pracovní doba, přichází Philips s novými designovými řadami venkovního osvětlení. Všechna svítidla splňují vysoká kritéria ochrany proti vlhkosti a prachu (IP 44) a jsou bezúdržbová. LED technologie slibuje životnost až 25 let, nízkou spotřebu energie (ušetříte až 80 % nákladů) a především kvalitní světlo (600-800 lm), díky němuž bude zahrada neodolatelná. Vychutnejte si příjemné posezení na zahradě, ať už jste zahloubáni do dobré knihy, popíjíte s přáteli či jen pozorujete pracovitého krtka v záhonu.

     

    Philips se již několik let poctivě stará o to, abychom měli po západu slunce možnosti příjemného světla také ve venkovních prostorách. Venkovní svítidla Philips jsou vyrobena z velice stabilních materiálů, především nerezové oceli, hliníku a speciálního plastu. Vše je „zabudováno“ a nemají tedy žádné spáry, kde by se mohly usazovat nečistoty. A tak jsou zcela bezúdržbové. V kombinaci s vysokým indexem ochrany proti prachu a vlhkosti (IP 44) jsou tak velice odolné.

     

    Knoflíkový design světel Capricorn a Yarrow (LED, 600 lm)

     

    Nasviťte netradiční fasádu nebo jen rozprostřete příjemné teplé bílé světlo k hovoru či knížce na šednoucí zahradě. Světla Philips Capricorn a Philips Yarrow jsou díky svému oblému designu a jednouché eleganci zcela nadčasové. K dostání jsou také s chytrým pohybovým senzorem. Osvítí úhel 110° a jejich světelný dosah je až 10 m. Capricorn se vyrábí jak v antracitové, tak ve světle šedé barvě, Yarrow pak v antracitové.

     

    Nezávazná doporučená spotřebitelská cena světla Philips Capricorn je od 1169 do 2979 Kč a světla Philips Yarrow je od 1059 do 1629 Kč. 

     

    Dokonalý rámeček světel Philips Karp a Sand (LED, 600 lm)

     

    Dokonalý večer podtrhne jen dokonalá atmosféra. O tu se postará kromě dobré společnosti také dokonalé osvětlení. Retro styl světel Philips Karp a Philips Sand připomínající staré rámečky na fotky vnese do zahrady hravého ducha a příjemné teplé bílé světlo naladí na hřejivou náladu.

     

    Nezávazná doporučená spotřebitelská cena světla Philips Karp je 1519 Kč a světla Philips Sand je 2439 Kč. 

     

    Hra se světlem pomocí rafinovaných tvarů svítidla Squirrel (LED, 600lm) a Grass (LED, 400 lm)

     

    Doutníkovitý tvar sloupku Squirrel zatraktivní uhlazenou japonskou zahradu i nepořádný anglický záhon. Svítidlo Philips Squirrel je k dostání ve světle šedé barvě. Fasáda ožije magickým světlem s designem Grass, který je k dostání ve světle šedé i antracitové barvě.

     

    Nezávazná doporučená spotřebitelská cena světla Philips Squirrel je od 1499 do 3199 Kč a světla Philips Grass je od 1849 do 2699 Kč. 

     

    Industriál na konec i na nový začátek. Svítidlo Raindrop (850 lm)

     

    Zastánce “staré dobré klasiky” v zahradě zaručeně potěší oblíbený tvar připomínající pouliční osvětlení, které zdobilo ulice před sto lety. V kombinaci s moderními materiály a kvalitní žárovkou se ze světla Philips Raindrop stává nestárnoucí hit i století následujícího.

     

    Nezávazná doporučená spotřebitelská cena světla Philips Raindrop je 2169 Kč.

    Pro další informace prosím kontaktujte:

    Philips:

    Dagmar Zweschperová                                             

    Marcom Manager CZ, HU, SR                                  

    Philips Lighting                                                           

    T: 778 434 170                                                           

    E: dagmar.zweschperova@signify.com                    

     

    Ondřej Micka 

    Account Directorc

    EMC Public Relations

    T: 251 091 211

    E: philips@emcgroup.cz

    O společnosti Philips Lighting

    Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT) je celosvětově vedoucí firmou v oblasti světelných produktů, systémů a služeb. Hluboké technologické poznatky spolu s porozuměním vlivů světla na jedince umožňuje společnosti Philips Lighting přicházet s nesčetnými inovacemi, které zprostředkovávají bohaté uživatelské zážitky a pomáhají zlepšovat kvalitu života. Společnost patří k největším hráčům na poli Internetu věcí a pomáhá svým zákazníkům z řad profesionálů i koncových uživatelů naplno využívat jeho výhody k proměně obytných prostor, komerčních budov i urbanistických celků. V roce 2015 dosáhla společnost Philips Lighting prodejů ve výši 7,5 miliardy EUR a zaměstnává 36.000 zaměstnanců ve více než 70 zemích světa. Novinky týkající se společnosti Philips Lighting najdete na internetové stránce http://www.newsroom.lighting.philips.com