Poznejte účinky barevného světla se systémem Philips Hue


Probuďte tělo i náladu šedivých dnů pomocí denního nebo barevného světla

17. února 2016  

Praha – Světlo. Jedna ze základních životodárných potřeb organismů. Určuje náš biorytmus, má vliv na naši náladu a dokáže nám životní energii dát i vzít. Většinou si ani neuvědomujeme, nakolik nás světlo – jeho jas, barva a především jeho absence – ovlivňuje. Současný životní styl nás však bohužel nutí fungovat ve světle umělém a v zimě to platí dvojnásob. Pokrokový Philips si to uvědomil a vytvořil jedinečný systém osvětlení Philips Hue: Na rozdíl od světel, která celý den svítí stejně, lze s Philips Hue měnit barvy podle potřeby a nálady, a co nejvíce se tak přiblížit přirozenému dennímu biorytmu.

 

Základní balení Philips Hue Starter kit obsahuje 3 žárovky a bridge určený k zapojení do wi-fi routeru, díky němuž celý systém komunikuje. Ovládání je velice snadné, stačí k němu jediná aplikace v mobilu či tabletu. Jednoduše tak vytvoříte barevnou atmosféru, rozsvítíte aktivní denní světlo nebo necháte hravé osvětlení působit jako doplněk.

 

Světlo, které vás provede celým dnem

 

Málokdo si může dovolit luxus nechat se vzbudit svítáním. Nechte se probudit prvními „ranními paprsky“, i když je za okny ještě tma. Philips Hue chvíli před probuzením začne pomalu rozsvěcet osvětlení v ložnici tak, aby co nejvíce simulovalo východ slunce, včetně teploty i intenzity světla. Vy se tak pokaždé probouzíte čerství a s chutí udělat první krok do nového dne.

 

Pokud zrovna nepracujete pod širým nebem, musíte vzít za vděk kancelářskými zářivkami, často v kombinaci s jasnou září z monitoru. Intenzivní osvětlení sice udržuje organismus bdělý, zároveň však oči velmi unavuje, a my si pak z práce odnášíme bolest hlavy a pocit celkové přepracovanosti. Na rozdíl od běžných žárovek či zářivek, LED žárovky umožňují nejvíce se přiblížit plnospektrálnímu světlu, které se skládá ze všech vlnových délek. Philips Hue tak umožňuje imitovat studené denní světlo, které má pro organismus stimulující a aktivizující účinky, náš organismus udrží bdělý a svěží, aniž bychom za to zaplatili nepříjemnými následky v podobě unavených očí a bolesti hlavy.

 

Účinky „denního světla“ ale není vše vyřešeno. Jsou situace, pro které se jasné studené světlo nehodí. Slunce má svou denní trasu, tloušťka atmosféry a úhel k zemi tak dovoluje propustit pouze různé vlnové délky světla, ty pak tvoří jeho teplotu. Dopoledne je světlo jasnější a studenější, odpoledne se stává teplejším a měkčím. Po práci nastavte Philips Hue na světlo tlumenější nebo zvolte přímo relaxační mód, odhoďte myšlenky a dopřejte si kvalitního večerního odpočinku.

 

Barevná terapie

 

Všimli jste si někdy, jakým způsobem barvy kolem nás ovlivňují, v jaké náladě se udržujeme? Barvy mají nepopiratelná vliv na lidskou psychiku, mohou stimulovat různé pocity. Philips Hue umožňuje pomocí jediné aplikace zvolit barvu a doslova čarovat se světlem. Zklidněte mysl se studenými odstíny modré, nechte proudit svou vnitřní energii v záplavě oranžové nebo najděte kreativitu v tónech žluté.

 

Nezávazná doporučená spotřebitelská cena Philips Hue základní sady Starter kit, která obsahuje 3 žárovky a bridge, je 5 499,- Kč.

 

Více informací o systému Philips Hue naleznete na internetových stránkách http://www.philips.cz/hue nebo na Facebooku.

Pro další informace prosím kontaktujte:

Philips:

Dagmar Zweschperová                                             

Marcom Manager CZ, HU, SR                                  

Philips Lighting                                                           

T: 778 434 170                                                           

E: dagmar.zweschperova@signify.com                    

 

Ondřej Micka 

Account Directorc

EMC Public Relations

T: 251 091 211

E: philips@emcgroup.cz

O společnosti Philips Lighting

Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT) je celosvětově vedoucí firmou v oblasti světelných produktů, systémů a služeb. Hluboké technologické poznatky spolu s porozuměním vlivů světla na jedince umožňuje společnosti Philips Lighting přicházet s nesčetnými inovacemi, které zprostředkovávají bohaté uživatelské zážitky a pomáhají zlepšovat kvalitu života. Společnost patří k největším hráčům na poli Internetu věcí a pomáhá svým zákazníkům z řad profesionálů i koncových uživatelů naplno využívat jeho výhody k proměně obytných prostor, komerčních budov i urbanistických celků. V roce 2015 dosáhla společnost Philips Lighting prodejů ve výši 7,5 miliardy EUR a zaměstnává 36.000 zaměstnanců ve více než 70 zemích světa. Novinky týkající se společnosti Philips Lighting najdete na internetové stránce http://www.newsroom.lighting.philips.com