Jedno centrální osvětlení nebo několik lamp? S novými řadami Philips kombinujete obojí


Philips představuje nové modely stropního osvětlení, které spojují několik malých svítidel v jediné lampě a šetří naše oči.

21. ledna 2016  

Praha – Nebuďte smutní, že za okny se ještě stále stmívá brzy. Udělejte si radost a projasněte den svítidlem, které poskytne příjemné teplé bílé světlo a je díky několika menším zdrojům rozptýlené a příjemnější pro oči. Zároveň si jeho směr můžete nastavit přesně podle toho, co zrovna děláte. Philips představuje dekorativní řady stropních svítidel, které jsou nejen vzhledově atraktivní, ale především praktické. Jedinečná LED technologie navíc ušetří až 80 % energie a rodinného rozpočtu.

 

Rozptýlené světlo

V našich krajích je pro každou místnost v domácnosti typické volit pouze jedno hlavní svítidlo, případně v kombinaci s lampičkou. V mnoha jiných zemích je naopak úloha světla hlavního rozdělena mezi svítidel několik. Buďte kreativní a jděte na to rafinovaně. „Rozbijte“ centrální světlo mezi více flexibilních světelných zdrojů spojených v jednom svítidle. Tento typ osvětlení je šetrnější pro oči a umožňuje flexibilně měnit nasvícení místnosti s ohledem na jednotlivé interiérové prvky i požadavky členů domácnosti. Zároveň také vyřešíte otázku pouze jednoho připojení do sítě.

 

LED technologie zajistí dlouhou životnost žárovek, délka jejich života se pohybuje kolem 25 let / 25 000 hodin.

 

Světlo Philips Balla je decentní, přitom nápadité. Díky mléčné barvě připomíná jednotlivé kvítky konvalinky. Hodí se do klasického nadčasového, ale také moderního interiéru, díky oblému tvaru nenaruší ani interiér přírodní. Vyrábí se jak ve verzi samostatného nástěnného světla, tak ve dvoj-, troj- či čtyřkombinaci. Namiřte světýlka na konkrétní bod nebo je nechte zářit jen tak hala Balla.

 

Nezávazná doporučená spotřebitelská cena světla Philips Balla je podle typu od 590 do 2490 Kč.

 

Svítidlo Fremont je nejen důkazem krásy minimalismu, ale především elegantní dekorací do každého pokoje. Je stvořeno pro ty, kteří si potrpí spíše na menší šmrncovní doplňky než na přezdobené okázalosti.

 

Nezávazná doporučená spotřebitelská cena světla Philips Fremont je podle typu od 690 do 2890 Kč.

 

Světlo Philips County je hravým svítidlem, které má otáčivý „krk“, a můžete si tak nastavit směr svícení, jak se vám zlíbí. Vyrábí se v bílé, bronzové nebo šedé variantě. Díky svému zajímavému tvaru tvoří ideální světelný doplněk, který podtrhne atmosféru v každém moderně i klasicky zařízeném pokoji.

 

Nezávazná doporučená spotřebitelská cena světla Philips County je podle typu od 590 do 2490 Kč.

Pro další informace prosím kontaktujte:

Philips:

Dagmar Zweschperová                                             

Marcom Manager CZ, HU, SR                                  

Philips Lighting                                                           

T: 778 434 170                                                           

E: dagmar.zweschperova@signify.com                    

 

Ondřej Micka 

Account Directorc

EMC Public Relations

T: 251 091 211

E: philips@emcgroup.cz

O společnosti Philips Lighting

Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT) je celosvětově vedoucí firmou v oblasti světelných produktů, systémů a služeb. Hluboké technologické poznatky spolu s porozuměním vlivů světla na jedince umožňuje společnosti Philips Lighting přicházet s nesčetnými inovacemi, které zprostředkovávají bohaté uživatelské zážitky a pomáhají zlepšovat kvalitu života. Společnost patří k největším hráčům na poli Internetu věcí a pomáhá svým zákazníkům z řad profesionálů i koncových uživatelů naplno využívat jeho výhody k proměně obytných prostor, komerčních budov i urbanistických celků. V roce 2015 dosáhla společnost Philips Lighting prodejů ve výši 7,5 miliardy EUR a zaměstnává 36.000 zaměstnanců ve více než 70 zemích světa. Novinky týkající se společnosti Philips Lighting najdete na internetové stránce http://www.newsroom.lighting.philips.com

Budeme rádi, když se ozvete.