Philips a Green Sense Farms zefektivňují kryté zemědělství pomocí LED technologií


Hospodaření v budovách umožňuje pěstování potravin v oblastech, které nejsou pro tradiční zemědělství vhodné. LED osvětlení využívá o 85 % méně energie než tradiční systémy.

květen 27, 2014

Somerset, NJ – Společnosti Royal Philips a Green Sense Farms (GSF), americký pěstitel potravin, spolupracují na vytvoření jednoho z největších krytých komerčních farem s využitím LED osvětlení. Inovativní zemědělský model umožňuje sklízet 20 až 25 krát do roka pomocí osvětlení optimalizovaného pro konkrétní rostliny a zároveň ušetřit až 85 procent energie. Výsledkem je zvýšení výnosů plodin, snížení provozních nákladů a schopnost poskytnout spotřebitelům čerstvé lokálně pěstované potraviny po celý rok.

 

Organizace spojených národů (OSN) předpovídá nárůst světové populace o 2,5 miliardy lidí do roka 2050, přičemž 80 procent populace bude žít ve městech. Současně 80 procent půdy, která je vhodná pro pěstování potravin, se již využívá. Extrémní počasí posledních desetiletí ničí úrodu na celém světě a vytváří tlak na růst cen potravin. Tyto faktory jsou hnací silou pro inovativní zemědělské technologie, které umožňují pěstování rostlin bez slunečního světla v budovách ve městech nebo jejich blízkosti.

 

Citlivost rostlin na světlo je odlišná od lidského oka. Rostliny reagují na různé vlnové délky světla jinak a některé z nich navíc využívají efektivněji. Díky dlouholetým zkušenostem společnosti Philips v zahradnickém osvětlení je nyní možné v kombinaci s moderními LED technologiemi přizpůsobit míru osvětlení potřebám konkrétních plodin. Výhodou LED zdrojů je také to, že vyzařují méně tepla, a mohou tak být umístěné blíže k rostlinám, aby zajistily jejich rovnoměrné osvětlení.

 

„Různé rostliny mají různé potřeby světla. Ve spolupráci s pokrokovými pěstiteli, jako je GSF, postupně budujeme databázi „světelných receptů" pro různé druhy rostlin," říká Udo van Slooten, ředitel zahradnického osvětlení společnosti Philips. „Propojení vertikálního zemědělství ve vodním roztoku ve spojení s LED technologiemi Philipsu umožňuje GSF to, o co se ostatní pěstitelé jen snaží – produkovat konzistentní množství vysoce kvalitních produktů po celý rok."

 

GSF investovala miliony dolarů na rekonstrukci a výbavu kryté pěstírny, která se skládá ze čtrnácti téměř 8 metrů vysokých pěstitelských políček. Políčka jsou umístěna v místnostech s nastavitelnou teplotou a LED osvětlením přizpůsobeným potřebám pěstovaných plodin. Díky tomu bylo možné odstranit potřebu škodlivých pesticidů, hnojiv nebo konzervačních látek a pěstovat organické potraviny bez chemikálií.

Pro více informací kontaktujte:

Dagmar Zweschperová

Marcom Manager CZ, HU, SR 

Philips Lighting

T: 233 099 810

E: dagmar.zweschperova@signify.com      

 

Zoltán Straňovský

Associate director

FleishmanHillard

T: 234 669 509

E: stranovsky@fleishman.com

O Green Sense Farms

Green Sense Farms se sídlem v Portage, Indianě, je soukromá společnost prosazující udržitelný přístup k pěstování potravin. Spotřebitelům poskytuje organicky pěstované potraviny bez použití pesticidů, herbicidů a genetické modifikace. Společnost recykluje všechny zdroje, které lze, včetně vody a živin a sklízí úrodu 365 dní v roce s cílem dodat čerstvé potraviny spotřebiteli do 24 hodin.

O společnosti Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) je společnost zaměřující se na zlepšování kvality života pomocí smysluplných inovací v oblastech zdravotní péče, životního stylu a osvětlení. S centrálou v Holandsku zaměstnává Philips přibližně 115 000 zaměstnanců ve více než 100 zemích světa. S obratem 23,3 miliard EUR v roce 2013 je Philips vedoucí firmou v oblastech léčby srdečních onemocnění, akutní a domácí péče, nových řešení v oblasti energeticky úsporného osvětlení a výrobků souvisejících s péčí o tělo a ústní hygienou. Novinky týkající se společnosti Philips najdete na internetové stránce www.philips.com/newscenter.

Budeme rádi, když se ozvete.