Nechte si upozornění na naše novinky automaticky zasílat na e-mail.
Signify od roku 2019 snížila emise skleníkových plynů o polovinu
Společnost Signify dosáhla kumulativní snížení o 334 milionů tun emisí CO2e nad úroveň požadovanou pro splnění plánu oteplování o 1,5 °C podle Pařížské dohody.
Signify na prestižním CDP seznamu s hodnocením ‘A‘
Společnost Signify získala již posedmé za sebou ocenění organizace CDP za transparentnost a výkonnost v oblasti ochrany klimatu.
Výsledky Signify Q4 a výsledky celého roku
Signify reports full-year sales of EUR 6.7 billion, operational profitability of 10.0% and a free cash flow of 8.7% of sales.
Od Zelené dohody k Zelené změně
Zelená dohoda byla zahájena s cílem učinit z Evropy první klimaticky neutrální kontinent, který se zavázal snížit emise CO2 o 55 %. Zelená změna poskytuje řadu možností, jak se rychle a snadno zapojit do iniciativ Zelené dohody.
LED osvětlení je klíčem k renovaci budov v EU
Díky osvětlení můžeme zrychlit tempo renovace budov a pomoci Evropě stát se do roku 2050 uhlíkově neutrálním kontinentem.
Top 5 trendů v IoT pro naplnění cílů udržitelnosti v roce 2024
Díky zákazu výroby konvenčních zářivek a větším možnostem financování infrastrukturních projektů je rok 2024 rokem LEDifikace i rozvojem chytrých měst.
Nechte si upozornění na naše novinky automaticky zasílat na e-mail.
S případnými dotazy se obraťte na naše kontakty pro média
Více zajímavých článků najdete v našem zpravodaji.