Obiskali ste spletno mesto družbe Philips lighting. Na voljo je lokalizirana različica.
Predlogi

    Izberite sijalko

    • Trenutni izdelki (431)
    Pogled
    Mreža
    Seznam
    Tip produkta
    Inovacije LED
    Vrsta vznožka
    Dodatne funkcije
    Svetilnost
    Kakšne so vaše potrebe za osvetlitev?
    Vrsta stekla
    Material za žarnice
    • Ne veste, katerega bi kupili?
      Izberite do tri izdelke in jih primerjajte!

      LED Jantarna sijalka z žarilno nitko 40 W T32 E27

      LED

      Jantarna sijalka z žarilno nitko 40 W T32 E27

      • 1800K
      • 470 lm
      • 15000h
    • Ne veste, katerega bi kupili?
      Izberite do tri izdelke in jih primerjajte!

      LED Jantarna sijalka z žarilno nitko 40 W ST64 E27

      LED

      Jantarna sijalka z žarilno nitko 40 W ST64 E27

      • 1800K
      • 470 lm
      • 15000h
    • Ne veste, katerega bi kupili?
      Izberite do tri izdelke in jih primerjajte!

      LED Jantarna sijalka z žarilno nitko 40 W G95 E27

      LED

      Jantarna sijalka z žarilno nitko 40 W G95 E27

      • 1800K
      • 470 lm
      • 15000h
    • Ne veste, katerega bi kupili?
      Izberite do tri izdelke in jih primerjajte!

      LED Jantarna sijalka z žarilno nitko 40 W G125 E27

      LED

      Jantarna sijalka z žarilno nitko 40 W G125 E27

      • 1800K
      • 470 lm
      • 15000h
    • Ne veste, katerega bi kupili?
      Izberite do tri izdelke in jih primerjajte!

      LED Sijalka 75 W A60 E27 x 2

      LED

      Sijalka 75 W A60 E27 x 2

      • 2700 K
      • 1055 lm
      • 15000h
    • Ne veste, katerega bi kupili?
      Izberite do tri izdelke in jih primerjajte!

      LED Sijalka 100 W A67 E27 x 2

      LED

      Sijalka 100 W A67 E27 x 2

      • 4000 K
      • 1521 lm
      • 15000h
    • Ne veste, katerega bi kupili?
      Izberite do tri izdelke in jih primerjajte!

      LED Sijalka 100 W A67 E27 x 2

      LED

      Sijalka 100 W A67 E27 x 2

      • 2700 K
      • 1521 lm
      • 15000h
    • Ne veste, katerega bi kupili?
      Izberite do tri izdelke in jih primerjajte!

      LED Sijalka 75 W A60 E27 x 2

      LED

      Sijalka 75 W A60 E27 x 2

      • 4000 K
      • 1055 lm
      • 15000h
    • Ne veste, katerega bi kupili?
      Izberite do tri izdelke in jih primerjajte!

      LED Sijalka 60 W A60 E27 x 2

      LED

      Sijalka 60 W A60 E27 x 2

      • 4000 K
      • 806 lm
      • 15000h
    • Ne veste, katerega bi kupili?
      Izberite do tri izdelke in jih primerjajte!

      LED Sijalka 60 W A60 E27 x 2

      LED

      Sijalka 60 W A60 E27 x 2

      • 2700 K
      • 806 lm
      • 15000h
    • Ne veste, katerega bi kupili?
      Izberite do tri izdelke in jih primerjajte!

      LED Sijalka 40 W A60 E27 x 3

      LED

      Sijalka 40 W A60 E27 x 3

      • 2700 K
      • 470 lm
      • 15000h
    • Ne veste, katerega bi kupili?
      Izberite do tri izdelke in jih primerjajte!

      LED Sijalka 40 W A60 E27 x 6

      LED

      Sijalka 40 W A60 E27 x 6

      • 2700 K
      • 470 lm
      • 15000h