Suggestions

    White and color ambiance

    Панель освещения Play, 2 шт.. в комплекте

    78202/30/K6
    • Встроенные светодиоды
    • Черный
    • Интеллектуальное управление — блок управления Hue*
    • Управление голосом*
    Панель освещения Play, 2 шт.. в комплекте
    Создайте наполненную цветами приятную атмосферу благодаря панелям освещения Hue Play — 16 миллионов цветов на выбор. Расположите их на полу, поставьте на шкаф или разместите за телевизором и раскрасьте стену светом.

    Технические характеристики

    Дизайн и отделка
    • цвет
      черный
    • Материал
      синтетический
    Прочее
    • Специально созданы для
      Гостиная и спальня
    • Стиль
      Expressive
    • EyeComfort
      Да
    Размеры и вес изделия
    • Длина кабеля
      2 м
    • Высота
      3,6 см
    • Длина
      25,3 см
    • Масса нетто
      0,710 kg
    • Ширина
      4,4 см
    Обслуживание
    • Гарантия
      2 года
    Технические характеристики
    • Срок службы до
      25 000 часов
    • Общий световой поток светильника
      530 lm
    • Электропитание
      50–60 Гц
    • Светильник с регулируемой яркостью
      Да
    • светодиодный
      Да
    • Встроенный светодиод
      Да
    • Код IP
      IP20
    • Класс защиты
      III – безопасное сверхнизкое напряжение
    • Возможность замены управляющих ПРА
      Replaceable control gear by end-user
    • Возможность замены источника света
      Non-Replaceable LED light source
    Размеры и масса упаковки
    • EAN/UPC — продукт
      8718696176177
    • Масса нетто
      0,710 kg
    • Масса брутто
      1,070 kg
    • Высота
      96,000 мм
    • Длина
      202,000 мм
    • Ширина
      299,000 мм
    • Номер материала (12NC)
      915005939101
    Индивидуальный дизайн с Hue Play
    Индивидуальный дизайн с Hue Play

    Панель освещения Philips Hue Play можно установить на стену, расположить на телевизоре или разместить на любой поверхности или поставить вертикально. Этот универсальный умный светильник станет идеальным украшением любой гостиной, развлекательной зоны или медиа-зала.

    Общее умное освещение для дизайна интерьера
    Общее умное освещение для дизайна интерьера

    Измените атмосферу своего дома одним нажатием кнопки. Используйте более 16 миллионов цветов и 50 000 оттенков холодного или теплого белого света, чтобы создать особые моменты, атмосферу для вечеринки или вечернего отдыха.

    Установка за телевизором
    Установка за телевизором

    Установите умную панель освещения Philips Hue Play за экраном с помощью прилагаемых зажимов и двусторонней ленты, чтобы мгновенно создать красивую подсветку нужного цвета.

    Создайте подходящее общее освещение: от теплого белого до холодного дневного света
    Создайте подходящее общее освещение: от теплого белого до холодного дневного света

    Создайте неповторимую атмосферу и украсьте дом сочетанием теплого и холодного белого света. Экспериментируйте со стилями в течение года: настраивайте яркий белый свет, напоминающий весенний бриз, теплый белый свет, как у летнего солнца, или прохладное зимнее освещение. Для использования этой функции необходимо подключение к блоку упраления Philips Hue.

    Создайте уникальную атмосферу развлечений с помощью интеллектуального освещения
    Создайте уникальную атмосферу развлечений с помощью интеллектуального освещения

    Погрузитесь в фильм, игру или музыку с помощью магии света. Благодаря миллионам цветов и бесчисленным возможностям освещения вы можете превратить любую гостиную в частный кинотеатр — осталось только сделать попкорн!

    1 штекер для подключения 3 панелей освещения Hue Play
    1 штекер для подключения 3 панелей освещения Hue Play

    Для Hue Play не понадобятся громоздкие провода, свисающие позади телевизора, или много розеток — вы можете подключить три умные панели освещения Hue Play к одному и тому же блоку питания, оставляя достаточно места для других устройств.

    Управление через приложения или голосом*
    Управление через приложения или голосом*

    Philips Hue работает с Alice, Siri и Google Assistant. Используя простые голосовые команды, можно приглушить свет, сделать его ярче или изменить цвет ламп, независимо от того, хотите ли вы управлять одной лампой или всеми лампами в вашем доме. Для голосового управления потребуются блок управления Philips Hue и совместимое партнерское устройство.

    Полный контроль с помощью смартфона и блока управления Hue
    Полный контроль с помощью смартфона и блока управления Hue

    Объедините свои светильники Philips Hue с помощью блока управления, чтобы раскрыть безграничные возможности системы.