Suggestions

    White and color ambiance

    Портативный светильник Go (последняя модель)

    76020/31/K6
    • Встроенный светодиодный источник света и аккумулятор
    • Управление по Bluetooth из приложения
    • Управление из приложения или голосом*
    • Добавьте блок управления Hue, чтобы расширить возможности
    Портативный светильник Go (последняя модель)
    Возьмите умное освещение с собой с портативным светильником Hue Go. Hue Go позволяет вам создать идеальную атмосферу — насыщенную цветом или задающую настроение. Работает как автономный источник света или как часть вашей интеллектуальной системы освещения с блоком управления Hue Bridge.

    Технические характеристики

    Дизайн и отделка
    • цвет
      белый
    • Материал
      синтетический
    Дополнительные функции/аксессуары в комплекте
    • Режим смены цветов (светодиод)
      Да
    • Эффект рассеянного света
      Да
    • С регулировкой яркости
      Да
    • Выключатель на корпусе светильника
      Да
    • Идеально подходит для создания атмосферы
      Да
    • Портативная
      Да
    • Прилагается адаптер питания
      Да
    • Лампы PowerLED в комплекте
      Да
    • Протокол ZigBee Light Link
      Да
    Прочее
    • Специально созданы для
      Гостиная и спальня
      Домашний офис и рабочий кабинет
    • Стиль
      Современный
    • Тип
      Настольная лампа
    • EyeComfort
      нет
    Размеры и вес изделия
    • Высота
      7,9 см
    • Длина
      15 см
    • Масса нетто
      0,625 kg
    • Ширина
      15 см
    Обслуживание
    • Гарантия
      2 года
    Технические характеристики
    • Срок службы до
      20 000 часов
    • Источник света соответствует традиционной лампе
      43 В
    • Общий световой поток светильника
      520 lm
    • Цвет излучения
      2000–6500 Hue White Color Ambiance
    • Электропитание
      50–60 Гц
    • Светильник с регулируемой яркостью
      Да
    • светодиодный
      Да
    • Встроенный светодиод
      Да
    • Код IP
      IP20
    • Класс защиты
      III – безопасное сверхнизкое напряжение
    Размеры и масса упаковки
    • EAN/UPC — продукт
      8718696174050
    • Масса нетто
      0,900 kg
    • Масса брутто
      1,152 kg
    • Высота
      100,000 мм
    • Длина
      219,000 мм
    • Ширина
      209,000 мм
    • Номер материала (12NC)
      915005822601
    По-настоящему портативное интеллектуальное освещение
    По-настоящему портативное интеллектуальное освещение

    Благодаря встроенной, перезаряжаемой батарее портативный интеллектуальный светильник Hue Go может по-настоящему сопровождать вас куда угодно. Возьмите этот светильник с собой в путешествие, используйте его как центральный элемент освещения романтического ужина или разместите его на улице, чтобы разнообразить атмосферу летних вечеринок. Наслаждайтесь превосходным интеллектуальным освещением от 2,5 до 18 часов при использовании светового эффекта «Уютный свет от свечи».

    Элементы управления на светильнике
    Элементы управления на светильнике

    Изменяйте настройки освещения непосредственно на светильнике с помощью кнопки на задней панели Hue Go. Простые последовательности нажатий позволяют переключаться между различными настройками освещения или использовать предустановленные динамические световые эффекты, включая специально разработанные световые схемы — «Чтение», «Отдыха», «Концентрации» и «Активности».

    Создавайте настроение: от теплого до нейтрально белого света
    Создавайте настроение: от теплого до нейтрально белого света

    Эти лампы и светильники предлагают различные оттенки теплого или нейтрально белого света. Благодаря полной регулировке яркости от яркого до слабого ночного освещения вы можете выбрать идеальные оттенки и яркость света для ваших повседневных нужд.

    Естественные динамические световые эффекты
    Естественные динамические световые эффекты

    Усильте атмосферу особых моментов живым светом. Используйте динамические световые эффекты, такие как «Уютный свет от свечи», «Воскресный кофе», «Медитация», «Заколдованный лес» и «Ночное приключение», чтобы создать идеальное настроение в любой ситуации.

    Управляйте одновременно десятью лампами с помощью Bluetooth
    Управляйте одновременно десятью лампами с помощью Bluetooth

    С помощью приложения Hue Bluetooth вы можете управлять всем интеллектуальным освещением Hue в одной комнате вашего дома. Добавьте до 10 интеллектуальных источников света и управляйте ими всего одним нажатием кнопки на мобильном устройстве.

    Управление через приложения или голосом*
    Управление через приложения или голосом*

    Philips Hue работает с Alice, Siri и Google Assistant. Используя простые голосовые команды, можно приглушить свет, сделать его ярче или изменить цвет ламп, независимо от того, хотите ли вы управлять одной лампой или всеми лампами в вашем доме. Для голосового управления потребуются блок управления Philips Hue и совместимое партнерское устройство.

    Подходящие световые схемы для ежедневных занятий
    Подходящие световые схемы для ежедневных занятий

    Создайте комфортную атмосферу в доме с помощью четырех предварительно заданных световых режимов, разработанных специально для ваших ежедневных занятий: отдыха, чтения, концентрации и активности. Две схемы с холодным оттенком концентрации и активности помогут вам проснуться утром или сосредоточиться на выполнении задачи, тогда как более теплые режимы чтения и отдыха позволят удобно уединиться с книгой или собраться с мыслями.

    Создавайте индивидуальную атмосферу благодаря многоцветному интеллектуальному освещению
    Создавайте индивидуальную атмосферу благодаря многоцветному интеллектуальному освещению

    Мгновенно создавайте особую атмосферу для любого мероприятия в своем доме с более чем 16 млн цветов. Одним нажатием кнопки вы можете создать праздничное настроение для вечеринки, превратить свою гостиную в кинотеатр, украсить интерьер цветными акцентами и многое другое.

    Умное освещение для комфортного пробуждения и засыпания
    Умное освещение для комфортного пробуждения и засыпания

    Подключите светильник Hue Go к блоку управления блока управления и настройте освещение так, чтобы утром яркость постепенно увеличивалась в заданное время, имитируя восход солнца и вы просыпались хорошо отдохнувшим в самом начале дня. Вечером мягкий, теплый белый свет поможет вам расслабиться, снимет напряжение и улучшит сон.

    Откройте для себя полный набор функций интеллектуального освещения с помощью блока управления
    Откройте для себя полный набор функций интеллектуального освещения с помощью блока управления

    Добавьте блок управления (продается отдельно) к вашим интеллектуальным источникам света, чтобы воспользоваться полным набором функций Philips Hue. С помощью блок управления вы можете добавить до 50 интеллектуальных источников света для управления во всем доме. Создайте подпрограммы для автоматизации всего домашнего освещения вашего умного дома. Управляйте своими светильниками, находясь вдали от дома, или добавляйте аксессуары, такие как датчики движения и интеллектуальные переключатели.

    Синхронизируйте фильмы, телешоу, музыку и игры с умным освещением 
    Синхронизируйте фильмы, телешоу, музыку и игры с умным освещением 

    Существенно разнообразьте свои развлечения, синхронизировав происходящее на экране или ритм музыки с умным освещением.* Выберите способ синхронизации освещения в комнате с фильмом, музыкой (включая нашу интеграцию Spotify!), телевизионным шоу или игрой и наблюдайте за тем, как цветные лампы реагируют на них в вашей зоне развлечений.  *Требуется блок управления Hue Bridge