Suggestions

    White and color ambiance

    Базовый комплект, E27

    8718699748234
    • Лампа E27, 3 шт..
    • Белый и цветной свет
    • Диммер в комплекте
    • Включая блок управления Hue
    Базовый комплект, E27
    Создайте уникальную цветовую атмосферу в любой комнате с помощью стартового набора Philips Hue White and color ambiance, который включает три умные лампы с цоколем E27, блок управления Hue Bridge и пульт дистанционного управления. Управляйте освещением и откройте для себя множество функций автоматизации умного дома.

    Технические характеристики

    Размеры лампы
    • Размеры (Ш × В × Г)
      60x110
    Взаимодействие с окружающей средой
    • Влажность при работе
      5 % <H<95 % (без конденсации)
    • Рабочая температура
      -10–45 °C
    Дополнительные функции/аксессуары в комплекте
    • Диммируемые, с приложением Hue и переключателем
      Да
    Гарантия
    • 2 г
      Да
    Обслуживание
    • Гарантия
      2 года
    Технические характеристики
    • Вес
      76
    • Технология производства ламп
      светодиодный
    Мост
    • Диапазон частот
      2400-2483.5 MHz
    • Высота
      26 мм
    • Макс. число аксессуаров
      12
    • Макс. число ламп
      50
    • Адаптер электропитания
      100–240 В перем. тока / 50-60 Гц
    • Энергопотребление
      250mA max
    Лампа
    • Цветовая температура
      2000K-6500K + 16 million colors
    • Диаметр
      62 мм
    • Маркировка энергоэффективности
      A+
    • Цоколь
      E27
    • Форм-фактор
      A60
    • Высота
      110 мм
    • Входное напряжение
      220V-240V
    • Срок службы
      25 000 часов
    • Световой поток
      >80 CRI при 4000 K
    • Световой поток (люмен)
      806 лм при 4000 К
    • Максимальная мощность в режиме работы
      9 В
    • Максимальная мощность в режиме ожидания
      0.2 В
    • Количество циклов включения
      50 000
    • Коэффициент мощности
      >0.5
    • Расчетный срок службы
      25 000 часов
    • Обновляемое ПО
      Да
    • Запустить
      Мгновенная 100%-ная светоотдача
    • Мощность в ваттах
      9 В
    • Эквивалент мощности лампы накаливания
      60 В
    • Протокол обмена данными
      Bluetooth и Zigbee
    • Обновляемое ПО
      При подключении по Bluetooth к приложению или блоку управления Hue
    Переключатель
    • Прилагаемые аккумуляторы
      1 x CR2450
    • Диапазон частот
      2400-2483,5 MHz
    • Степень защиты IP
      20
    • Срок службы
      50.000 clicks
    • Максимальное число ламп для одного переключателя
      10 (при отсутствии подключения к блоку управления hue)
    • Минимальный срок службы батарейки
      3 года
    • Варианты монтажа
      автономный
    • Особые характеристики
      Не применимо
    • Глубина переключателя
      11 мм
    • Высота переключателя
      92 мм
    • Ширина переключателя
      35 мм
    • Глубина подрозетника
      14 мм
    • Высота подрозетника
      115 мм
    • Ширина подрозетника
      70 мм
    • Вес (включая подрозетник)
      67 g
    • Вес переключателя
      37 g
    • Протокол ZigBee Light Link
      IEEE 802.15.4 Protocol
    Комплект поставки
    • Блок управления
      1
    • Сетевой кабель Ethernet
      1
    • Светильники Hue
      3
    • Пульт дистанционного управления Hue
      1
    • Адаптер электропитания
      1
    Поддержка
    • Совместимость с HomeKit
      Yes
    • IOS
      7 or later
    • Приложение Philips Hue
      iOS 13 и более поздней версии
      Android 8.0 и более поздней версии
    • Голосовые помощники
      Amazon Alexa
    Размеры и масса упаковки
    • EAN/UPC — продукт
      8718699748234
    • Масса нетто
      0,610 kg
    • Масса брутто
      0,850 kg
    • Высота
      21,000 см
    • Длина
      10,200 см
    • Ширина
      21,000 см
    • Номер материала (12NC)
      929002216825
    Создавайте себе настроение с помощью интеллектуальных ламп: от теплого до холодного белого света
    Создавайте себе настроение с помощью интеллектуальных ламп: от теплого до холодного белого света

    Создайте себе настроение для работы, игр или отдыха благодаря 50 000 оттенкам теплого или холодного белого света независимо от времени суток. Комфортно начинайте свое утро с холодным, бодрящим, ярким, белым освещением либо ложитесь спать в окружении золотистых оттенков света.

    Экспериментируйте с умным цветным освещением
    Экспериментируйте с умным цветным освещением

    Возможности освещения Philips Hue безграничны — используйте 16 млн цветов, чтобы превратить свой дом в место для вечеринки, оживить атмосферу ночной сказки и для многих других целей. Используйте предварительно заданные варианты цветного освещения, чтобы создать ощущение теплого летнего дня в любое время либо отобразить в интерьере свой особый памятный момент на основе собственных фотографий.

    Удобное управление освещением вне дома
    Удобное управление освещением вне дома

    С помощью приложения Philips Hue для iOS и Android вы можете контролировать освещение удаленно, находясь в любом месте. Проверьте, не забыли ли вы выключить свет, уходя из дома, или включите лампы, если задержались на работе.

    Синхронизируйте фильмы, телешоу, музыку и игры с умным освещением 
    Синхронизируйте фильмы, телешоу, музыку и игры с умным освещением 

    Существенно разнообразьте свои развлечения, синхронизировав происходящее на экране или ритм музыки с умным освещением.* Выберите способ синхронизации освещения в комнате с фильмом, музыкой (включая нашу интеграцию Spotify!), телевизионным шоу или игрой и наблюдайте за тем, как цветные лампы реагируют на них в вашей зоне развлечений.  *Требуется блок управления Hue Bridge 

    Беспроводное управление с помощью входящего в комплект пульта дистанционного управления
    Беспроводное управление с помощью входящего в комплект пульта дистанционного управления

    Используя пульт дистанционного управления Hue с питанием от батарейки можно одновременно управлять десятью умными лампами. Этот выключатель, который можно извлечь из настенного крепления, чтобы использовать в качестве пульта дистанционного управления, позволяет приглушать свет или делать его ярче, а также переключаться между предустановленными световыми режимами.

    Управление через приложения или голосом*
    Управление через приложения или голосом*

    Philips Hue работает с Alice, Siri и Google Assistant. Используя простые голосовые команды, можно приглушить свет, сделать его ярче или изменить цвет ламп, независимо от того, хотите ли вы управлять одной лампой или всеми лампами в вашем доме. Для голосового управления потребуются блок управления Philips Hue и совместимое партнерское устройство.

    Умное освещение для комфортного пробуждения и засыпания
    Умное освещение для комфортного пробуждения и засыпания

    Настройте освещение так, чтобы утром яркость постепенно увеличивалась в заданное время, имитируя восход солнца и вы просыпались хорошо отдохнувшим в самом начале дня. Вечером мягкий, теплый свет поможет вам расслабиться, снимет напряжение и улучшит сон.

    Центр автоматизации умного дома — блок управления блока управления
    Центр автоматизации умного дома — блок управления блока управления

    Блок управления блока управления является основной частью системы умного освещения Philips Hue. Этот главный компонент взаимодействует с умными лампами и приложением Hue, обеспечивая правильную работу всей системы. Кроме того, блок управления Hue Bridge поддерживает функции автоматизации умного дома, такие как расписание ежедневных занятий и таймеры.