Suggestions

    Hue Bridge

    8718699748210
    • Простая настройка
    • Интеллектуальное управление
    • До 50 ламп
    Hue Bridge
    Блок управления Hue Bridge — это сердце системы умного освещения Philips Hue, которое может объединять до 50 ламп и аксессуаров и управлять ими. Просто подключите его и используйте приложение Hue для настройки программ, таймеров, пользовательских вариантов освещения и многого другого.

    Технические характеристики

    Взаимодействие с окружающей средой
    • Влажность при работе
      0 %<H<80 % (без конденсации)
    • Рабочая температура
      0 °C — 40 °C
    Дополнительные функции/аксессуары в комплекте
    • Прилагается адаптер питания
      Да
    Гарантия
    • 2 г
      Да
    Размеры и вес изделия
    • Высота
      2,6 см
    • Длина
      9,9 см
    • Масса нетто
      0,280 kg
    • Ширина
      9,6 см
    Обслуживание
    • Гарантия
      2 года
    Технические характеристики
    • Мост
      Диапазон частот: 2400—2483,5 МГц
    • Вес
      280
    Мост
    • Диапазон частот
      2400-2483.5 MHz
    • Макс. число аксессуаров
      10
    • Макс. число ламп
      50
    • Варианты монтажа
      Настольный компьютер
      Настенный
    • Адаптер электропитания
      100–240 В перем. тока / 50-60 Гц
      Выходное напряжение: 5 В пост. тока, 600 мА
      Энергопотребление в режиме ожидания: 0,1 Вт макс.
    • Энергопотребление
      250mA max
    Комплект поставки
    • Блок управления
      1
    • Сетевой кабель Ethernet
      1
    • Адаптер электропитания
      1
    Поддержка
    • Приложение Philips Hue
      iOS 11 и более поздних версий
      Android 7.0 и более поздних версий
    • Голосовые помощники
      Amazon Alexa
      Google Assistant
      Apple HomeKit (через блок управления Hue)
      Microsoft Cortana (через блок управления Hue)
    Размеры и масса упаковки
    • EAN/UPC — продукт
      8718699748210
    • Масса нетто
      0,280 kg
    • Масса брутто
      0,392 kg
    • Высота
      16,500 см
    • Длина
      7,500 см
    • Ширина
      17,600 см
    • Номер материала (12NC)
      929001180629
    Удобное управление освещением вне дома
    Удобное управление освещением вне дома

    Подключите умные лампы к блоку управления блока управления и скачайте приложение Hue, чтобы обеспечить необходимый уровень освещения в доме независимо от вашего местонахождения. Настройте виды занятий в приложении, чтобы лампы включались в конкретное время, имитируя ваше присутствие дома — так вы будете уверены в том, что дома ничего не случится в ваше отсутствие.

    Возможность подключения до 50 интеллектуальных ламп
    Возможность подключения до 50 интеллектуальных ламп

    С помощью блока управления блока управления можно подключить до 50 ламп, разместив их по всему дому (внутри и снаружи), и управлять ими из одного приложения.

    Обновление в автоматическом режиме
    Обновление в автоматическом режиме

    В системе Philips Hue для управления умным освещением используется безопасная, надежная и энергосберегающая технология ZigBee. Таким образом, все новые функции и улучшения, добавляемые в систему, автоматически обновляются и применяются к умным лампам Hue.

    Центр автоматизации умного дома — блок управления блока управления
    Центр автоматизации умного дома — блок управления блока управления

    Блок управления блока управления является основной частью системы умного освещения Philips Hue. Этот главный компонент взаимодействует с умными лампами и приложением Hue, обеспечивая правильную работу всей системы. Кроме того, блок управления Hue Bridge поддерживает функции автоматизации умного дома, такие как расписание ежедневных занятий и таймеры.

    Возможность добавления интеллектуальных выключателей, датчиков и других устройств
    Возможность добавления интеллектуальных выключателей, датчиков и других устройств

    Усовершенствуйте свою интеллектуальную систему освещения Hue, используя различные аксессуары, в числе пульт дистанционного управления Hue и датчики движения. Подключите до 12 аксессуаров к одному блоку управления блока управления и автоматизируйте освещение во всем доме.

    Управление через приложения или голосом*
    Управление через приложения или голосом*

    Philips Hue работает с Alice, Siri и Google Assistant. Используя простые голосовые команды, можно приглушить свет, сделать его ярче или изменить цвет ламп, независимо от того, хотите ли вы управлять одной лампой или всеми лампами в вашем доме. Для голосового управления потребуются блок управления Philips Hue и совместимое партнерское устройство.