Suggestions

    Датчик движения

    8718699748197

    Необходим мост Hue

    • Беспроводной монтаж
    • Питание от аккумулятора
    • Автоматизирует освещение
    • Универсальный монтаж
    Датчик движения
    Включайте свои умные осветительные приборы с помощью датчика движения Hue. Датчик с питанием от батарейки можно легко установить в любом месте вашего дома.

    Технические характеристики

    Дизайн и отделка
    • цвет
      Hue White
    • Материал
      пластмасса
    Взаимодействие с окружающей средой
    • Влажность при работе
      подходит для внутреннего освещения
    • Рабочая температура
      0 °C — 40 °C
    Дополнительные функции/аксессуары в комплекте
    • Портативная
      Да
    Гарантия
    • 2 г
      Да
    Размеры и вес изделия
    • Высота
      5,5 см
    • Длина
      3 см
    • Масса нетто
      0,065 kg
    • Ширина
      5,5 см
    Обслуживание
    • Гарантия
      2 года
    Технические характеристики
    • Вес
      65
    • Тип элемента питания
      AAA — цилиндрическая, "мизинчиковая"
    Переключатель
    • Прилагаемые аккумуляторы
      2 x AAA
    • Степень защиты IP
      IP42
    • Минимальный срок службы батарейки
      2 года
    • Варианты монтажа
      автономный
      настенный
    • Толщина датчика
      20 мм
    • Высота датчика
      55 мм
    • Ширина датчика
      55 мм
    • Обновляемое программное обеспечение
      при подключении к мосту Hue
    Поддержка
    • Приложение Philips Hue
      iOS 11 и более поздних версий
      Android 7.0 и более поздних версий
    • Голосовые помощники
      Amazon Alexa
      Google Assistant
      Apple HomeKit (через блок управления Hue)
      Microsoft Cortana (через блок управления Hue)
    Размеры и масса упаковки
    • EAN/UPC — продукт
      8718699748197
    • Масса нетто
      0,100 kg
    • Масса брутто
      0,154 kg
    • Высота
      16,500 см
    • Длина
      5,500 см
    • Ширина
      8,800 см
    • Номер материала (12NC)
      929001260771
    Необходим блок управления Philips Hue
    Необходим блок управления Philips Hue

    Для этого продукта необходимо подключение к блоку управления Philips Hue

    Включение интеллектуального освещения благодаря датчикам движения
    Включение интеллектуального освещения благодаря датчикам движения

    Добавьте датчик движения Philips Hue в свою интеллектуальную систему освещения, чтобы автоматически включать свет при обнаружении движения и безопасно перемещаться по дому.

    Датчик дневного света измеряет окружающее освещение
    Датчик дневного света измеряет окружающее освещение

    Встроенный датчик дневного света Hue с датчиком движения определяют, когда дневного света еще достаточно, чтобы освещение не включалось до тех пор, пока оно вам не понадобится. Если в помещении по-прежнему слишком темно, настройте чувствительность датчика к свету в приложении Philips Hue и выберите, когда вы хотите активировать датчик движения.

    Устанавливайте датчик движения в любом месте
    Устанавливайте датчик движения в любом месте

    Датчик движения для интеллектуального освещения Philips Hue работает от батарейки и не требует проводки, что позволяет устанавливать его в любом месте дома. Поместите его на полку, прикрепите к стене или потолку одним винтом или прикрепите на любую магнитную поверхность с помощью прилагаемого магнита.

    Настраивайте работу освещения с помощью датчика движения
    Настраивайте работу освещения с помощью датчика движения

    С помощью интеллектуального датчика движения Hue вы можете настроить освещение и его интенсивность в зависимости от времени суток. Вечером настройте датчик движения таким образом, чтобы включалось мягкое ночное освещение и вы могли комфортно перемещаться в темноте. В течение дня включите чистый белый свет, заполняющий ваши помещения ярким светом.