Altri brand di

    White and Color Ambiance

    ESTENS. LIGHTSTRIP PLUS EU/REGNO UNITO

    71902/55/PH

    Richiede un bridge Hue

    • Illuminazione indiretta
    ESTENS. LIGHTSTRIP PLUS EU/REGNO UNITO
    Prezzo di vendita consigliato:
    € 24,90

    La sorgente luminosa più flessibile immaginabile. Allunga Philips Hue Lightstrip Plus con le prolunghe da 1 metro per superfici più ampie. Modellala a tuo piacimento, fissala a qualsiasi superficie solida e goditi l'elevata emissione luminosa dei lumen.

    Technical Specifications

    Aspetto e finitura
    • Colore
      multicolore
    • Materiale
      materiale sintetico
    Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso
    • Cambiacolore (LED)
    • Effetto luce diffusa
    • Regolabile
    • LED integrato
    • Alimentatore incluso
    • Presa universale
    • Connessione ZigBee Light
    Lightstrip
    • Accorciabile
    • Estensibilità
    • Totale lumen emessi
      Apparecchio: 950
      Incluse le estensioni: 1600
    • Potenza effettiva (W)
      11,5 W
    Varie
    • Appositamente progettata per
      Ufficio domestico e studio
      Salotto e camera da letto
    • Tipo
      Illuminazione indiretta
    Dimensioni e peso del prodotto
    • Altezza
      0,5 cm
    • Lunghezza
      100 cm
    • Peso netto
      0,053 kg
    • Larghezza
      1,5 cm
    Service
    • Garanzia
      2 anni
    Specifiche tecniche
    • Durata fino a
      20.000 ore
    • Tensione di rete
      Da 220 V a 240 V
    • Apparecchio di illuminazione a intensità regolabile
    • LED
    • Numero di lampadine
      1
    • Watt lampadina inclusa
      -
    • Codice IP
      IP20
      protezione contro gli oggetti superiori a 12,5 mm
      nessuna protezione contro l'acqua
    • Classe di protezione
      II - doppio sistema di isolamento
    Dimensioni e peso della confezione
    • SAP EAN/UPC - Pezzo
      8718696129555
    • EAN/UPC - Case
      8718696219355
    • Altezza
      5,1 cm
    • EAN Peso lordo SAP (al pezzo)
      0,150 kg
    • Peso
      0,160 kg
    • Peso netto (al pezzo)
      0,090 kg
    • Altezza SAP (al pezzo)
      21,000 cm
    • Lunghezza SAP (al pezzo)
      5,000 cm
    • Larghezza SAP (al pezzo)
      10,500 cm
    • Larghezza
      10,5 cm
    • Lunghezza
      21 cm
    Allunga di 1 metro la tua Lightstrip Plus
    Allunga di 1 metro la tua Lightstrip Plus

    Allunga Philips Hue Lightstrip Plus con le prolunghe da 1 metro per superfici più ampie e trova le più varie applicazioni.

    Estensibile fino a 10 metri
    Estensibile fino a 10 metri

    Allunga Philips Hue Lightstrip Plus fino a 10 metri aggiungendo le estensioni di 1 metro per coprire superfici più ampie e trovare le più varie applicazioni. Dall'illuminazione per angoli luminosi a una luce per il corridoio o le scale, puoi fare proprio tutto. Philips Hue Lightstrip Plus offre dei colori omogenei dalla prima all'ultima estensione.

    Massima flessibilità: modella, piega ed estendi
    Massima flessibilità: modella, piega ed estendi

    Philips Hue LightStrip Plus è la sorgente luminosa più flessibile mai vista prima. Dotata di un alimentatore rimovibile per una facile installazione, puoi modellarla in quasi ogni forma che desideri e utilizzare la parte adesiva sul retro per riporla su una superficie solida. Se necessario, taglia la striscia seguendo le linee tracciate. Inserisci Philips Hue Lightstrip Plus sui tuoi mobili, nelle modanature o sotto gli armadietti della cucina oppure utilizzala per illuminare i dettagli architettonici con una luce indiretta e delicata. Philips Hue Lightstrips Plus rappresenta la sorgente luminosa versatile e resistente che darà nuova luce ai tuoi ambienti.

    Richiede una Philips Lightstrip Plus e un bridge Philips Hue
    Richiede una Philips Lightstrip Plus e un bridge Philips Hue

    Questo prodotto può essere utilizzato solo per estendere una Philips Hue Lightstrip Plus e deve essere collegato al bridge Philips Hue.