Suggerimenti

    Sensore per esterni

    8718699625474

    Richiede un bridge Hue

    • Installazione wireless
    • Alimentazione a batteria
    • Impermeabile
    • Automatizza le luci
    Sensore per esterni
    Prezzo di vendita consigliato:
    €49,90

    Controlla automaticamente le tue luci all'esterno con un sensore per esterni Philips Hue. Alimentato a batteria e completamente senza cavi, il sensore può essere posizionato ovunque, quindi ti basterà passarci davanti per attivare le luci.  

    Specifiche tecniche

    Aspetto e finitura
    • Colore
      nero
    • Materiale
      plastica
    Informazioni ambientali
    • Umidità operativa
      5%<H<95% (non condensante)
    • Temperatura operativa
      Da -20 °C a 45 °C
    Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso
    • Portatile
      No
    Garanzia
    • 2 anni
    Dimensioni e peso del prodotto
    • Altezza
      7,6 cm
    • Lunghezza
      5,6 cm
    • Peso netto
      0,145 kg
    • Larghezza
      7,6 cm
    Service
    • Garanzia
      2 anni
    Specifiche tecniche
    • Tipo di batteria
      AA con tacche, mignon
    Interruttore
    • Batterie incluse
      2 x AA
    • Classe IP
      IP54
    • Durata minima della batteria
      2 a
    • Opzioni di montaggio
      parete
    • Profondità del sensore
      56 mm
    • Altezza del sensore
      76 mm
    • Larghezza del sensore
      76 mm
    • Software aggiornabile
      se connesso al bridge Hue
    Sistema operativo supportato
    • App Philips Hue
      iOS 11 e versioni successive
      Android 7.0 e versioni successive
    • Assistenti vocali
      Amazon Alexa
      Assistente Google
      Apple HomeKit (tramite Hue Bridge)
      Microsoft Cortana (tramite Hue Bridge)
    Dimensioni e peso della confezione
    • EAN/UPC - Prodotto
      8718699625474
    • Peso netto
      0,145 kg
    • Peso lordo
      0,305 kg
    • Altezza
      16,500 cm
    • Lunghezza
      7,500 cm
    • Larghezza
      17,600 cm
    • Numero del materiale (12NC)
      929001975801
    Un caldo ambiente accogliente, tutti i giorni
    Un caldo ambiente accogliente, tutti i giorni

    Vivi il confort delle luci che si accendono e spengono automaticamente quando arrivi a casa. Svuota la macchina ed entra in casa, il tutto con la comodità delle luci esterne. Aspetti degli amici? Accoglili con le luci che si accendono con eleganza mentre si avvicinano alla porta di casa.

    Installato in pochi minuti
    Installato in pochi minuti

    Il sensore esterno è facile da montare e completamente wireless, per cui non è necessario un elettricista per installarlo. Tutto quello che devi fare è rimuoverlo dalla confezione, configurarlo tramite l'app e installarlo dove vuoi. Anche la configurazione del sensore e l'impostazione della sensibilità alla luce diurna e al movimento si possono effettuare dall'app Philips Hue.

    Posizionalo dove vuoi tu
    Posizionalo dove vuoi tu

    Il kit dispone di componenti di montaggio diversi, in modo da poterlo installare su una parete liscia o nell'angolo interno o esterno di un muro o montante. Puoi anche posizionarlo su un palo o su una grondaia. Questo lo rende perfetto per il giardino, l'ingresso, il garage o qualsiasi parte importante della casa.

    Richiede un bridge Philips Hue
    Richiede un bridge Philips Hue

    Collega le luci Philips Hue al Bridge per poterle controllare dal tuo smartphone o tablet tramite l'app Philips Hue. Oppure controllale grazie al telecomando Dimmer Switch Philips Hue per accensione/spegnimento e le funzioni di regolazione intensità.

    Resistente a tutte le condizioni atmosferiche
    Resistente a tutte le condizioni atmosferiche

    Questo sensore esterno Philips Hue è stato progettato appositamente per l'uso in ambienti esterni ed è stato sottoposto a test rigorosi per garantire le sue prestazioni. Questa lampada è progettata con IP54: è protetta dagli spruzzi provenienti da qualsiasi direzione. Il prodotto resisterà a forti piogge e altre condizioni atmosferiche.

    Spaventa gli ospiti indesiderati
    Spaventa gli ospiti indesiderati

    Grazie all'ampiezza del campo visivo e del raggio di rilevamento, il sensore esterno individuerà qualsiasi movimento vicino alla casa. Il sensore può accendere direttamente le luci esterne per esporre gli ospiti indesiderati. Puoi impostare l'accensione delle luci interne per simulare la tua presenza in casa, anche quando non ci sei.

    Accendi automaticamente le luci che vuoi
    Accendi automaticamente le luci che vuoi

    Il sensore esterno accende le luci Philips Hue automaticamente al passaggio di qualcuno, all'esterno o all'interno. Connettendo il sensore al bridge tramite l'app Philips Hue, puoi scegliere quali luci accendere, anche dentro casa. Inoltre, puoi scegliere il scenario o le impostazioni luminose da attivare. Il sensore integrato di rilevamento della luce dal crepuscolo all'alba assicura l'accensione delle luci solo quando fuori è veramente buio, aiutandoti a risparmiare energia.