Suggerimenti

    Sensore di movimento

    8718696743171

    Richiede un bridge Hue

    • Installazione wireless
    • Alimentazione a batteria
    • Automatizza le luci
    • Da montare dove vuoi
    Sensore di movimento
    Prezzo di vendita consigliato:
    €39,90

    Attiva le luci connesse con il movimento tramite il sensore di movimento Hue. Il sensore, alimentato a batteria, può essere posizionato ovunque all'interno della casa con un'installazione senza complicazioni.

    Technical Specifications

    Garanzia
    • 2 anni
    Interruttore
    • Classe IP
      IP42
    • Durata minima della batteria
      2 a
    • Opzioni di montaggio
      in libera installazione
    • Profondità del sensore
      20 mm
    • Altezza del sensore
      55 mm
    • Larghezza del sensore
      55 mm
    • Software aggiornabile
      se connesso al bridge hue
    • Connessione ZigBee Light
      IEEE 802.15.4 Protocol
    Dimensioni e peso della confezione
    • EAN/UPC - Prodotto
      8718696743171
    • Peso netto
      0,100 kg
    • Peso lordo
      0,154 kg
    • Altezza
      16,500 cm
    • Lunghezza
      5,500 cm
    • Larghezza
      8,800 cm
    • SAP EAN/UPC - Pezzo
      8718696743171
    • Numero del materiale (12NC)
      929001260761
    • EAN/UPC - Case
      8718696743188
    • EAN Peso lordo SAP (al pezzo)
      0,154 kg
    • Peso netto
      0,100 kg
    • Altezza SAP (al pezzo)
      16,500 cm
    • Lunghezza SAP (al pezzo)
      5,500 cm
    • Larghezza SAP (al pezzo)
      8,800 cm
    Monta il sensore di movimento dove vuoi
    Monta il sensore di movimento dove vuoi

    Il sensore di movimento per le luci connesse Philips Hue è alimentato a batteria e interamente senza fili, permettendoti di installarlo ovunque in casa tua. Posizionalo su una mensola, montalo su un muro o sul soffitto con una sola vite, oppure posizionalo su una superficie magnetica con il magnete incluso.

    Il sensore di luce diurna rileva la luce
    Il sensore di luce diurna rileva la luce

    Il sensore di luce diurna integrato nel sensore di movimento Hue rileva quando c'è ancora luce diurna a sufficienza, così le luci non si accendono finché non ne avrai bisogno. Se è comunque troppo buio, regola la sensibilità luminosa del sensore nell'app Philips Hue per personalizzare quando vuoi che si attivi il sensore di movimento.

    Personalizza le lampade con sensore di movimento
    Personalizza le lampade con sensore di movimento

    Con il sensore di movimento intelligente Hue, puoi personalizzare le luci che si accendono e la loro intensità a seconda del momento della giornata. La sera, imposta il sensore di movimento per attivare luci notturne soffuse e orientarti al buio. Durante il giorno, inonda le stanze attivando una nitida luce bianca.

    Attiva le luci connesse con i sensori di movimento
    Attiva le luci connesse con i sensori di movimento

    Aggiungi un sensore di movimento Philips Hue al sistema di illuminazione connessa per accendere automaticamente le luci quando si rileva un movimento, aiutandoti a orientarti in sicurezza nella casa.

    Richiede un bridge Philips Hue
    Richiede un bridge Philips Hue

    Questo prodotto richiede la connessione con il bridge Philips Hue