Suggestions

    Pont

    046677458478
    • Configuration simple
    • Commande intelligente
    • Ajoutez jusqu’à 50 lampes
    • Commande vocale
    Pont
    Prix au détail conseillé:
    $69,99

    Cerveau du système d’éclairage intelligent Hue de Philips, le pont Hue vous permet de connecter et de contrôler jusqu’à 50 lampes et accessoires. Il suffit de le brancher et de se servir de l’application Hue pour configurer des routines, des minuteries, des scènes d’éclairage personnalisées et plus encore.

    Fiche technique

    Environnement
    • Humidité de fonctionnement
      0 % <H<80 % (sans condensation)
    • Température de fonctionnement
      0 °C à 40 °C
    fonction supplémentaire/accessoire inclus
    • Bloc d’alimentation inclus
      Oui
    Garantie
    • 2 ans
      Oui
    Consommation
    • Étiquette d’efficacité énergétique
      n/a
    Service
    • Garantie
      2 ans
    Fiche technique
    • Pont
      Bande de fréquences 2 400-2 483,5 MHz
    • Poids
      280
    Pont
    • Bande de fréquences
      2400-2483.5 MHz
    • Nombre max. d’accessoires
      10
    • Nombre max. d’ampoules
      50
    • Possibilités de montage
      Bureau
      Mur
    • Bloc d’alimentation
      100 à 240 V c. a./50 Hz à 60 Hz
      Tension de sortie : 5 V c. c. 600 mA
      Consommation en veille : 0,1 W max
    • Consommation
      250mA max
    • Diamètre
      3,5 in
    • Hauteur
      1 in
    • Longueur x Largeur
      3.57 x 3.56 in
    Contenu de l‘emballage
    • Pont
      1
    • Câble réseau Ethernet
      1
    • Bloc d’alimentation
      1
    Systèmes pris en charge
    • Application Philips Hue
      iOS 13 et version ultérieure
      Android 8.0 et version ultérieure
    • Assistants vocaux
      Amazon Alexa
      Assistant Google
      Apple HomeKit (par Hue Bridge)
      Microsoft Cortana (par Hue Bridge)
    Dimensions et poids de l'emballage
    • EAN/CUP - produit
      046677458478
    • Poids net
      0,208 kg
    • Poids brut
      0,291 kg
    • Hauteur
      14,000 cm
    • Longueur
      7,200 cm
    • Largeur
      14,600 cm
    • Numéro de matériau (12 N.C.)
      929001180643
    Un concentrateur domotique intelligent : le pont Hue
    Un concentrateur domotique intelligent : le pont Hue

    Le pont Hue est un composant essentiel du système d’éclairage personnel intelligent Philips Hue. C’est le cerveau de l’opération, qui communique à la fois avec vos ampoules intelligentes et l’application Hue pour assurer leur coordination. Il propose également des fonctions domotiques intelligentes comme la planification de routines et des minuteries.

    Commande intelligente de l’éclairage à distance
    Commande intelligente de l’éclairage à distance

    Connectez vos lumières intelligentes au pont Hue et téléchargez l’application Hue pour vous assurer que votre maison est bien éclairée peu importe où vous vous trouvez. Configurez des routines dans l’application pour allumer vos lumières à une certaine heure afin de simuler votre présence et de vous apporter la tranquillité d’esprit.

    Commandez vos lumières à la voix
    Commandez vos lumières à la voix

    Une fois connecté au pont Hue, vous pouvez jumeler vos lumières avec Alexa, Apple HomeKit et l’assistant Google pour commander vos lumières uniquement à la voix. De simples commandes vocales vous permettent de les allumer et de les éteindre, de les atténuer ou de les intensifier, et même de créer une scène lumineuse.

    Connectez jusqu’à 50 lumières intelligentes
    Connectez jusqu’à 50 lumières intelligentes

    Le pont Hue vous permet de connecter jusqu’à 50 lumières, de manière à équiper toute votre demeure – à l’intérieur comme à l’extérieur – et à les commander toutes depuis l’application.

    Ajoutez des interrupteurs et des capteurs intelligents, entre autres
    Ajoutez des interrupteurs et des capteurs intelligents, entre autres

    Améliorez votre système d’éclairage intelligent Hue à l'aide de divers accessoires, y compris des gradateurs et des capteurs de mouvement intelligents. Branchez jusqu’à 12 accessoires sur un seul pont Hue pour automatiser complètement votre foyer.

    Toujours à jour
    Toujours à jour

    Philips Hue fait appel à ZigBee, une technologie sûre et fiable qui consomme peu d’énergie et sert à contrôler vos lumières intelligentes. Toutes les nouvelles fonctionnalités et améliorations apportées au système sont automatiquement mises à jour sur vos lampes intelligentes Hue.