Suggestions

    Mode de fonctionnement de Philips Hue

     

    Les possibilités offertes par l’éclairage intelligent Philips Hue sont infinies et la configuration, qu’elle s’effectue à l’aide de Bluetooth ou du pont, est simple. Découvrez la manière dont fonctionne Philips Hue et la façon de commencer à utiliser l’éclairage intelligent.  

    L’éclairage intelligent, à votre goût

     
    Philips Hue fait pénétrer l’éclairage intelligent dans toutes les demeures, permettant à chacun de créer des moments spéciaux et d’automatiser l’éclairage. Commencez à utiliser les systèmes Philips Hue à votre façon : en ayant un système Bluetooth ou un pont. Mais ne vous inquiétez pas, même si vous commencez par un système commandé par Bluetooth, vous pourrez toujours ajouter un pont.
    how hue works bluetooth

    Philips Hue avec Bluetooth

    La façon simple de commencer à utiliser des lampes intelligentes

     
    Un système commandé par Bluetooth peut gérer les lampes situées à la portée de la technologie Bluetooth. Donnez le ton dans une seule pièce à l’aide de n’importe quelle ampoule de Philips Hue compatible avec Bluetooth et de l’application Hue Bluetooth, qui gère jusqu’à 10 lampes.
    how hue works full experience

    Philips Hue avec un pont

     
    Découvrez l’expérience complète

     
     
    Ajouter un pont Hue active le réseau Zigbee intégré — une manière à la fine pointe de commander vos lampes — et permet d’obtenir la gamme complète des caractéristiques de l’éclairage intelligent : ajouter jusqu’à 50 ampoules, régler des routines et bien plus encore.

    Bluetooth ou un pont

    Par où commencerez-vous?

    Philips Hue avec Bluetooth

    Philips Hue avec Bridge

    10

    Nombre maximal de lampes

    50

    1 pièce

    Portée

    Maison entière

    Oui *

    Commande vocale

    Gradation sans installation

    Fonctionne avec un interrupteur à gradation de lumière Hue

    Meilleure ambiance avec un éclairage variant de chaud à froid**

    Recettes lumineuses pour les tâches quotidiennnes**

    16 millions de couleurs d’éclairage***

    Routines de réveil et sommeil

    Réglez les programmateurs

    -

    Configurer les accessoires intelligents Hue

    -

    Contrôle de l’éclairage à distance

    -

    Réglez les programmateurs

    -

    Rehausse votre expérience de jeu avec un éclairage synchronisé***

    -

    Synchronise avec la musique et les films***

    1.  

    * Avec un dispositif Amazon Alexa ou Google Home, vous pouvez utiliser les commandes vocales telles que « Alexa, baisse la lumière » ou « OK Google, allume la lampe de table » pour contrôler vos luminaires. Dispositifs compatibles inclus : Amazon Echo Dot 3ème génération, Amazon Echo Plus, Amazon Echo Show 5, Google Home Mini et Google Home Hub.

    ** Avec Hue White Ambiance et Hue White and Color Ambiance

    *** Avec Hue White and Color Ambiance

    Démarrer

    Toutes les lampes intelligentes Bluetooth

    Toutes les lampes intelligentes compatibles avec Bluetooth

    À partir de 24,99 $
    Ampoules et accessoires intelligents

    Toutes les ampoules intelligentes et tous les accessoires intelligents

    À partir de 24,99 $
    icône de bluetooth

    Configurez un système commandé par Bluetooth

     

    Grâce aux lampes compatibles avec Bluetooth et à l’application Hue Bluetooth, vous commandez les lampes d’une seule pièce. Rappelez-vous : Vous pouvez ajouter un pont en tout temps pour maîtriser entièrement votre demeure.

    numéro 1
    set-up-power-light

     
    Installez vos lampes compatibles avec Hue Bluetooth

    icône de pont

    Configurez un système commandé par un pont

     

    À l’aide de n’importe quelle lampe Hue, y compris les lampes compatibles avec Bluetooth, et de l’application Hue, vous commandez les lampes de l’ensemble de votre maison.

    numéro 1
    set-up-power-light

    Installez vos lampes Hue

    numéro 2
    set-up-bridge

    Connectez un pont Hue

    Apprenez à mieux connaître Hue
     

    Apprenez-en davantage sur le système d’éclairage intelligent Philips Hue, y compris la différence entre le fait de commander des ampoules compatibles avec Bluetooth et le fait d’augmenter la portée de votre système d’éclairage intelligent grâce au pont Hue.
    Application Bluetooth

    Bluetooth

    Avantages

    Avantages

    Nous sommes à votre disposition

     

    Pour vous assister et répondre à vos questions, nous vous proposons des foires aux questions, des vidéos explicatives et une assistance par téléphone et courriel.