Suggestions

    Des éclairages exceptionnels pour votre quotidien

     

    Les éclairages Philips Hue illuminent votre journée du matin jusqu’au soir quelles que soient les tâches ménagères et dans toutes les situations.

    Visionnez la vidéo

    Un seul éclairage du matin jusqu’au soir

    Grâce à Philips Hue, le quotidien devient plus facile et plus agréable. La bonne lumière améliore vos activités quotidiennes, même les plus banales, telles que le petit-déjeuner ou la lecture du journal. Des ambiances prédéfinies en différentes nuances de lumière blanche vous accompagnent dès votre lever et tout au long de la journée.
     
     
    coucher

    Un seul éclairage du matin jusqu’au soir

    Grâce à Philips Hue, le quotidien devient plus facile et plus agréable. Un bon éclairage facilite vos activités quotidiennes, même les plus banales, telles que le petit-déjeuner ou la lecture du journal. Des ambiances prédéfinies utilisant différentes nuances de lumière blanche vous guident hors du lit et tout au long de la journée.
    coucher
    Énergie

    Augmentez votre niveau d’énergie

    Utilisez les éclairages pour donner plus de vitalité à votre intérieur. Avec sa lumière blanche et froide, le scénario de lumière Énergie vous permet de tonifier votre matinée ou d’optimiser votre séance d’entraînement physique.
    Énergie

    Augmentez votre niveau d’énergie

    Dîner avec style
    Utilisez les éclairages pour donner plus de vitalité à votre intérieur. Avec sa lumière blanche et froide, le scénario de lumière Énergie vous permet d’ajouter un peu de peps à votre matinée ou apporte un coup de pouce supplémentaire à votre séance d’entraînement physique.
    Concentration

    Aiguisez votre concentration

    Lorsque le temps presse, Philips Hue peut vous aider à concentrer toute votre attention sur vos tâches quotidiennes. Paramétrez le scénario de lumière Concentration pour vous focaliser et rester concentré.
    Concentration

    Aiguisez votre concentration

    Pour la détente
    Lorsque le temps presse, Philips Hue peut vous aider à concentrer toute votre attention sur la tâche à accomplir. Paramétrez le scénario de lumière Concentration pour vous focaliser et être plus efficace.
    Lecture

    Rendez votre lecture plus agréable

    Détendez-vous avec un bon livre sous la bonne lumière. Avec le scénario de lumière Lecture, Philips Hue règle la température de la lumière à un blanc chaud, une nuance de blanc parfaite pour savourer votre lecture plus confortablement.
    Lecture

    Pour la lecture

    Pour la détente
    Détendez-vous avec un bon livre sous la bonne lumière. Avec le scénario de lumière Lecture, Philips Hue règle la température de la lumière pour obtenir la nuance de blanc parfaite, vous permettant ainsi de feuilleter confortablement les pages.
    Détente

    Détendez votre esprit

    Trouver le temps de se détendre est parfois difficile. Lorsque vous avez enfin un moment pour vous, réglez Philips Hue sur le scénario Détente avec sa lumière douce et tamisée et optimisez votre ambiance de relaxation.
    Détente

    Plus de tranquillité d’esprit

    Pour regarder un film
    Trouver le temps de se détendre est parfois difficile. Lorsque vous avez enfin un moment pour vous, réglez Philips Hue sur le scénario Détente avec sa lumière douce et tamisée et profitez d’une plus grande tranquillité d’esprit.

    Rien de plus simple pour commencer  !

    • Ambiance blanche Hue Trousse de démarrage E26
      Ambiance blanche Hue
      Trousse de démarrage E26
      • 4 ampoules E26
      • Pont inclus
      • Nuances de blanc (2 200 K à 6 500 K)
    • Ambiance blanche Hue Trousse de gradation sans fil
      Ambiance blanche Hue
      Trousse de gradation sans fil
      • Trousse de recettes lumineuses
      • E26
      • Ambiance blanche
    • Ambiance blanche Hue Trousse de démarrage E26
      Ambiance blanche Hue
      Trousse de démarrage E26
      • 2 ampoules E26
      • Pont inclus
      • Gradateur inclus

    Voir plus de produits

     

    Choisissez parmi des éclairages intelligents de différentes formes, tailles et modèles et intégrez-les à votre espace. Ils se coordonnent pour rendre votre maison plus intelligente, plus confortable et plus économe en énergie.

    Découvrez tous les avantages de Philips Hue

    Sentez-vous en sécurité grâce à l’éclairage de maison intelligent

    Choisissez le scénario parfait

    Synchronisez avec vos divertissements

    Nous sommes là pour vous aider

     

    Vous avez des questions ou besoin d’aide ? De notre foire aux questions et nos tutoriels vidéos à notre assistance par téléphone et par courrier électronique, nous serons heureux de vous aider.