Suggestions

    La magie de Noël commence ici

     
    Rendez Noël magique avec un éclairage intelligent! Créez l’atmosphère idéale pour le repas de Noël
    en famille ou ajoutez une atmosphère spéciale au moment le plus attendu de Noël :
    l’ouverture des cadeaux. 
    Ambiance d’éclairage de Noël

    Lumières intelligentes en vedette

     
    Vous désirez recréer cette scène de Noël chez vous? Voici ce qu’il vous faut.
    • Ambiance blanche et colorée Hue Lampe portative Go (dernier modèle)

      Ambiance blanche et colorée Hue

      Lampe portative Go (dernier modèle)

      • DEL et pile intégrées
      • Commande Bluetooth avec l’application
      • Commande vocale* ou avec l’application
      • Ajoutez le Hue bridge pour obtenir plus de fonctionnalités
    • Hue Prise intelligente

      Hue

      Prise intelligente

      • Ajoutez n’importe quelle lampe à votre système Hue
      • Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
      • Commande vocale* ou avec l’application
      • Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
    • Ambiance blanche et colorée Hue Base Lightstrip Plus V4 de 80 po

      Ambiance blanche et colorée Hue

      Base Lightstrip Plus V4 de 80 po

      • Unité d’alimentation incluse
      • Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
      • Commande vocale* ou avec l’application
      • Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
      $99,99
    • Ambiance blanche et colorée Hue Lampe sur pied Signe

      Ambiance blanche et colorée Hue

      Lampe sur pied Signe

      • DEL intégrée
      • Aluminium
      • Commande intelligente avec Hue Bridge*
      • Commande vocale*

    Réimaginez les classiques de Noël

     
    Apportez une touche supplémentaire à votre tradition annuelle. Regardez votre film de Noël préféré, blotti sous une couverture, bien sûr, avec
    des lumières qui clignotent, dansent, s’ajustent et s’illuminent en synchronisation avec l’écran de votre téléviseur.
    Divertissement d’éclairage de Noël

    Hue sync box

     
    Offrez-vous le cadeau de Noël par excellence : l’éclairage immersif. Il vous suffit de connecter votre décodeur, votre clé de diffusion en continu ou votre console de jeu au Hue sync box et à votre téléviseur.

    Barre de lumière Play

     

    Votre arbre n’est pas le seul à nécessiter des ornements : votre configuration de divertissement peut également en bénéficier! Placez des barres de lumière de chaque côté de votre téléviseur pour obtenir un éclairage dynamique et coloré.

    Bande lumineuse dégradée Play

     
    Comme l’étoile en haut de l’arbre, cette bande à DEL relie votre éclairage immersif. Conçue pour les téléviseurs, elle associe plusieurs couleurs de lumière en même temps pour créer un halo de lumière.
    Éclairage de Noël intelligent

    Illuminez Noël avec des lumières intelligentes


    Noël est une période de l’année magique avec ses paysages enneigés, sa musique festive et, bien sûr, les nombreuses lumières qui décorent les sapins et les maisons. L’éclairage de Noël intelligent constitue la décoration des Fêtes parfaite pour votre maison et vous permet d’adapter vos décorations pour chaque moment spécial. Utilisez nos astuces pour rendre les Fêtes encore plus magiques avec un éclairage de Noël intelligent!

    Visualiser l’éclairage Philips Hue à la maison


    Utilisez le mot-clic #philipshue pour partager vos créations d’éclairage de Noël intelligent les plus festives avec la communauté Hue.
    Éclairage de Noël intelligent
    Éclairage de Noël intelligent
    Éclairage de Noël intelligent
    Éclairage de Noël intelligent

    Découvrez d’autres aspects de Philips Hue

    Mode de fonctionnement de Hue

    Partenaires vocaux

    Tous les produits Hue