Suggestions

    Prise intelligente

    046677552343

    Commande de l'application Bluetooth*

    Fonctionne avec le pont Hue

    • Ajoutez n’importe quelle lampe à votre système Hue
    • Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
    • Commande vocale* ou avec l’application
    • Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
    Prise intelligente

    Ce petit accessoire modeste vous permet de transformer tout éclairage, même s'il s'agit d'un dispositif sur lequel une ampoule Hue ne peut être posée, en éclairage intelligent pouvant être contrôlé à l'aide de l'application Hue ou de la commande vocale. Utilisez Bluetooth pour contrôler la lumière instantanée ou connectez-vous au pont Hue pour déverrouiller d'autres fonctionnalités.

    Fiche technique

    Conception et finition
    • Couleur
      Blanc
    • Matériau
      synthétiques
    Environnement
    • Humidité de fonctionnement
      5 % <H<95 % (sans condensation)
    • Température de fonctionnement
      0 °C à 40 °C
    fonction supplémentaire/accessoire inclus
    • ZigBee Light Link
      Oui
    Garantie
    • 2 ans
      Oui
    Consommation
    • Étiquette d’efficacité énergétique
      n/a
    Dimensions et poids du produit
    • Hauteur
      2 in
    • Longueur
      1 in
    • Largeur
      3 in
    Service
    • Garantie
      2 ans
    L‘interrupteur
    • Bande de fréquences
      2400 - 2483.5 MHz
    • Indice de protection
      IP20
    • Durée de vie
      10000 clicks
    • Mise à jour du logiciel
      Lors de la connexion à l’application Bluetooth ou au pont Hue
    Systèmes pris en charge
    • Application Philips Hue
      iOS 13 et version ultérieure
      Android 8.0 et version ultérieure
    • Assistants vocaux
      Amazon Alexa
      Assistant Google
      Apple HomeKit (par Hue Bridge)
      Microsoft Cortana (par Hue Bridge)
    • Application Philips Hue Bluetooth
      IOS 11 et version ultérieure
      Android 7.0 et version ultérieure
    Dimensions et poids de l'emballage
    • EAN/CUP - produit
      046677552343
    • Poids net
      0,079 kg
    • Poids brut
      0,130 kg
    • Hauteur
      14,000 cm
    • Longueur
      5,500 cm
    • Largeur
      7,200 cm
    • Numéro de matériau (12 N.C.)
      929002240602
    Conception compacte et discrète
    Conception compacte et discrète

    La prise intelligente Philips Hue a été conçue pour s'intégrer à n'importe quel environnement. Petite, blanche et dotée d'un design sobre, la prise intelligente vous permet d'ajouter tout type d'éclairage à votre système Hue, et ce, sans fils supplémentaires et sans tracas.