Un design vintage à la hauteur de la technologie connectée


Créez instantanément une atmosphère chaleureuse dans votre maison avec une ampoule à filament connectée.

Explore

Explorez les ampoules filament

Edison

24,95 €

Filament

19,95 €

Globe

29,95 €

L'ampoule connectée, conçue pour vous impressionner.

 

Avec un design qui imite le style vintage d'une ampoule Edison, la collection Hue Filament ajoute du style à votre maison. Que ce soit dans une applique murale, suspendue au plafond ou simplement placée dans votre lampe préférée, ces ampoules LED sont tout aussi intelligentes que sophistiquées.

Create an atmosphere of elegance
Ambiance icon

Créez une atmosphère élégante

Avec sa lumière blanche chaude, sa variation sans fil et ses belles formes, la collection Hue Filament connectée vous permet de créer une ambiance unique dans votre maison.
Easy installation
Bluetooth icon

Créez votre ambiance design

Les ampoules filament connectées, avec leurs formes classiques et leurs bobines intérieures, ajoutent élégance et style à n'importe quelle pièce de votre maison, qu'elles soient éteintes ou allumées.
So smart, it's simple
Voice icon

Si intelligentes, si simples.

Elles sont peut-être inspirées du design vintage, mais elles sont tout aussi connectées que le reste de votre configuration Hue. Contrôlez instantanément avec le Bluetooth, avec votre voix, ou couplez à un pont Hue pour encore plus de fonctions intelligentes dans l'application Hue.

Les ampoules filament créent votre ambiance

Donnez du style à votre maison

Regardez la vidéo

Dîner romantique

Regardez la vidéo
Filament LED bulbs

Profitez au maximum de l'éclairage vintage


Vous avez vu les ampoules Edison sur des blogs de décoration d'intérieur, dans des magazines et à la télévision. Maintenant, vous pouvez non seulement les voir dans votre maison mais aussi les ajouter à votre système d'éclairage intelligent et connecté Hue ! Découvrez ces ampoules vintage Edison et leurs utilisations.