La lumière connectée à vos envies avec 
Philips Hue

 

Vous imaginez pouvoir éteindre tout votre éclairage en un seul clic ? Élargissez vos expériences sensorielles et transformez votre salon en salle de cinéma, ou bien simulez votre présence à la maison en allumant votre éclairage à distance... Et quand vous êtes chez vous, personnalisez votre ambiance lumineuse pour mieux vous concentrer ou vous détendre après une dure journée ! 

Une installation simple et rapide

Démarrer
Philips Hue est facile à installer. La configuration se fait en quelques minutes et ne nécessite aucun matériel électrique.

Philips Hue est une large gamme de produits d’éclairage intelligent


Découvrez toute une gamme d’ampoules, luminaires, capteurs et interrupteurs pour donner vie à votre maison intelligente. Remplacez vos ampoules actuelles par des ampoules Hue ou explorez les luminaires et accessoires qui pourront s’adapter à tous vos espaces intérieurs et extérieurs. Philips Hue propose une gamme complète éclairage intelligent pour tous les espaces de votre maison.
Contrôlez l’éclairage à l’aide de votre voix
Contrôlez l’éclairage à l’aide de votre voix

Contrôlez l’éclairage à l’aide de votre voix

Philips Hue est la seule marque d’éclairage intelligent qui offre un fonctionnement avec tous les principaux assistants vocaux du marché.
Commande avec l’application Philips Hue

Commande avec l’ application Philips Hue

Configurez votre système avec l’application et amusez-vous en créant vos propres scénarios et réglages domotiques. Ou laissez libre cours à votre imagination grâce aux plus de 700 autres applications de Hue.
Commande à l’aide d’accessoires

Commande à l’aide 
d’accessoires

Un interrupteur sans fil pour faire varier l’intensité de votre éclairage, ou bien un autre interrupteur mémorisant vos 4 ambiances lumineuses préférées, ou encore un détecteur de mouvement sans fil qui fait tout le travail !

Ambiance

Créez l’ambiance idéale en fonction de votre humeur

Ambiance
Avec l’éclairage, vous pouvez aisément changer l’ambiance d’une pièce. Pour ajouter de la couleur à votre intérieur, définir une lumière adaptée à vos tâches quotidiennes, animer une soirée en extérieur ou créer un cadre tamisé pour un dîner, vous pouvez facilement personnaliser la lumière et l’ambiance grâce à Philips Hue. Choisissez parmi toutes les nuances de blanc et 16 millions de couleurs, et trouvez celle qui correspond à votre humeur.

Domotique 

Sentez-vous en sécurité grâce à l’éclairage intelligent Hue

Domotique

La lumière nous procure un sentiment de sécurité et une maison avec les lumières allumées indique que ses résidents sont chez eux. Optimisez l’impact de la lumière grâce à Philips Hue pour renforcer la sécurité de votre maison, y compris en votre absence.

 

Réglez votre luminaire pour qu’il s’allume quand vous arrivez dans le noir, ou simulez votre présence par des lumières qui s’allument aléatoirement quand vous êtes absent. Commandez votre éclairage à distance en toute simplicité.

Activités quotidiennes

Activités quotidiennes

Une lumière qui vous accompagne toute la journée

Activités quotidiennes
Les tâches et activités quotidiennes sont bien plus simples quand on dispose du bon éclairage. Philips Hue est là pour vous aider, que ce soit pour vous réveiller, vous donner de l’énergie lors du petit-déjeuner, aider vos enfants à se concentrer pour leurs devoirs, ou apporter l’ambiance lumineuse idéale pour lire ou vous détendre à la fin d’une dure journée.

Loisirs

Synchronisez votre éclairage avec des films, de la musique et des jeux

Divertissement
Élargissez toutes vos expériences sensorielles à la maison en synchronisant votre système d’éclairage connecté Philips Hue à vos films, musique ou jeux vidéo. Profitez ainsi d’expériences de divertissement totalement immersives depuis votre canapé.

Réveillez-vous et endormez-vous

Une lumière qui vous réveille en douceur

Réveil
Il est parfois difficile de se réveiller, surtout lors des sombres matins d’hiver. Avec Philips Hue, simulez l’aube pour vous aider à vous réveiller plus naturellement, quelle que soit la luminosité extérieure. Dans l’application Philips Hue, vous pouvez facilement définir vos routines de réveil et de couchage, afin de vous lever avec davantage d’énergie et de vous coucher plus détendu.