Créez votre ambiance personnalisée grâce à votre éclairage connecté selon vos envies

Créer une ambiance n'a jamais été aussi facile.

Regardez la lumière sublimer votre intérieur

 

Philips Hue porte l'ambiance lumineuse à un niveau supérieur. Que vous cherchiez une douce luminosité pour un dîner romantique ou vouliez apporter une touche de couleur pour un décor de fête suprême, les ampoules LED intelligentes Hue vous permettent de donner le ton à chaque occasion.

Philips Hue Bluetooth

Créez une ambiance dans une pièce


Philips Hue Bluetooth est l’application la plus adaptée pour découvrir facilement l’univers de l’éclairage intelligent. Paramétrez l'ambiance d'une seule pièce avec une ampoule LED compatible Bluetooth et l'application Hue Bluetooth, qui vous permet de contrôler jusqu'à 10 ampoules.
ambiance Bluetooth

Paramétrez l'ambiance de la pièce 

Modifiez instantanément l’ambiance en ajustant la luminosité, la couleur et la température de vos ampoules.

Utilisez la lumière appropriée à chaque moment

Utilisez le meilleur éclairage pour lire, vous détendre, vous concentrer ou vous donner de l'énergie.

Commandez l’éclairage à l’aide de votre voix

Utilisez Amazon Alexa ou Google Home pour allumer ou éteindre vos lampes, varier l'intensité de leur luminosité, etc1

Nos produits Bluetooth

✓
Connectez jusqu'à 10 ampoules
✓
Contrôlez grâce à l’application Hue Bluetooth
✓
Créez une ambiance dans une seule pièce
icône pont

Philips Hue avec le pont Hue

Déverrouillez l’ensemble des fonctionnalités


Ajoutez un pont Hue à vos produits en Bluetooth pour accéder à plus de fonctions. Il vous permettra d’ajouter jusqu’à 50 ampoules et accessoires intelligents dans l’ensemble de votre maison, des minuteries, des routines et vous permet de commander vos ampoules où que vous soyez grâce à l’application Hue. C’est aussi simple que d’appuyer sur un bouton.
pont

Contrôlez vos ampoules dans toute votre maison

Ajoutez jusqu’à 10 ampoules dans votre maison – à l’intérieur ou à l’extérieur - et contrôlez les à votre façon.

Contrôle à distance 

Contrôlez vos ampoules où que vous soyez grâce à l’application Hue.

Divertissement

Synchronisez votre éclairage avec votre musique, vos films et vos jeux.

Ampoules LED intelligentes fonctionnant avec le pont Hue

✓
Créez une ambiance dans toute votre maison
✓
Connectez jusqu'à 50 ampoules
✓
Commandez vos ampoules avec l’application Hue

Découvrez Hue


En savoir plus sur le système d’éclairage intelligent Philips Hue et découvrir l’application la plus adaptée à vos besoins.
fonctionnement du système Hue

Fonctionnement du système Hue

Lightstrips

Application Hue Bluetooth

Ampoules

Application Hue

Clause limitative de responsabilité vs exclusion

 
  1. Avec un dispositif Amazon Alexa ou Google Home, vous pouvez utiliser les commandes vocales telles que « Alexa, varie l'intensité de l'éclairage » ou « OK Google, allume la lampe de la table » pour contrôler vos luminaires. Dispositifs compatibles inclus : Amazon Echo Dot 3ème génération, Amazon Echo Plus, Google Home Mini et Google Home Hub.