Ahora estás visitando el sitio web de Philips lighting. Tienes disponible una versión localizada.
Sugerencias
    • Descripción del producto

      OCC SENSOR IA CM IP42 WH
      LED
      OCC SENSOR IA CM IP42 WH

      OCC SENSOR IA CM IP42 WH

      Código de pedido: 77752700

      Código de producto completo: 871869677752700

    Especificaciones Mostrar más

    Información general
    Conforme con EU RoHS
    Operativos y eléctricos
    Power (Rated) (Nom)
    1 W
    Datos de producto
    Código de producto completo
    871869677752700
    Nombre de producto del pedido
    OCC SENSOR IA CM IP42 WH
    EAN/UPC - Producto
    8718696777527
    Código de pedido
    77752700
    Cantidad por paquete SAP
    1
    Numerador - Paquetes por caja exterior
    10
    Material SAP
    929001819002
    Peso neto (pieza)
    0,089 kg

    Vistos recientemente

    • Marcar un producto para añadirlo
       
    • Marcar un producto para añadirlo
       
    • Marcar un producto para añadirlo
       
    Marcar un producto para añadirlo