България - Български

Philips Coreline tempo small gen2, Floodlight, 33 W, 4101 lm, 4000 K, CRI80, Asymmetrical, IP66

BVP111 LED51-4S/840 PSU OFA52 ALU C1KC3

Продуктово описание

Floodlight, Aluminum, Grey, Power supply unit (On/Off), 4101 lm, 33 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI80, Asymmetrical, IP66 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK08 | 5 J vandal-protected, Safety class I, Surge protection level until 6 kV differential mode and 8 kV common mode, Cable 1.0 m with plug Wieland/Adels compatible 3-pole, External connector

Код за поръчка: 912300060601
Пълен код на поръчката: 872016979978300

Спецификации

  • Lamp family code
    LED51 [LED module 5100 lm]
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
Tender text - BVP111 LED51-4S/840 PSU OFA52 ALU C1KC3 txt 3.9 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 912300060601 en_BG pdf 259.4 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Mounting instructions pdf 2.8 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-912300060601_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-912300060601_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - BVP111 LED51-4S/840 PSU OFA52 ALU C1KC3 IES
Dialux
ULD File - BVP111 LED51-4S/840 PSU OFA52 ALU C1KC3 ULD
Relux
ROLF File - BVP111 LED51-4S/840 PSU OFA52 ALU C1KC3 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP111 LED51-4S/840 PSU OFA52 ALU C1KC3 LDT

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-Coreline-tempo-small gen2-BVP111 pdf 701.9 kB