България - Български

Philips Coreline tempo medium, Floodlight, 60 W, 8000 lm, 4000 K, CRI80, Asymmetrical, IP66

BVP125 LED80-4S/840 PSU OFA52 ALU C1KC3

Продуктово описание

Floodlight, Aluminum, Grey, Power supply unit (On/Off), 8000 lm, 60 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI80, Asymmetrical, IP66 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK08 | 5 J vandal-protected, Safety class I, Surge protection level until 6 kV differential mode and 8 kV common mode, Cable 1.0 m with plug Wieland/Adels compatible 3-pole, External connector

Код за поръчка: 912300060603
Пълен код на поръчката: 872016979980600

Спецификации

  • Lamp family code
    LED80-4S [LED module, system flux 8000 lm]
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
Tender text - BVP125 LED80-4S/840 PSU OFA52 ALU C1KC3 txt 4.0 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 912300060603 en_BG pdf 372.9 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Coreline tempo medium mounting instructions pdf 2.3 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-912300060603_EU
Множество активи
Product-Diagrams-912300060603_EU
Множество активи

Софтуерни добавки

IES
IES File - BVP125 LED80-4S/840 PSU OFA52 ALU C1KC3 IES
Dialux
ULD File - BVP125 LED80-4S/840 PSU OFA52 ALU C1KC3 ULD
Relux
ROLF File - BVP125 LED80-4S/840 PSU OFA52 ALU C1KC3 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP125 LED80-4S/840 PSU OFA52 ALU C1KC3 LDT

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-Coreline-tempo-medium-BVP125 pdf 754.9 kB