България - Български

Philips Coreline tempo medium, Floodlight, 88 W, 12000 lm, 3000 K, CRI70, Symmetrical, IP66

BVP125 LED120-4S/730 PSU S ALU C1KC3

Продуктово описание

Floodlight, Aluminum, Grey, Power supply unit (On/Off), 12000 lm, 88 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Symmetrical, IP66 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK08 | 5 J vandal-protected, Safety class I, Surge protection level until 6 kV differential mode and 8 kV common mode, Cable 1.0 m with plug Wieland/Adels compatible 3-pole, External connector

Код за поръчка: 912300057766
Пълен код на поръчката: 871869990519400

Спецификации

Lamp family code
LED120 [LED module 12000 lm]
Light source replaceable
No
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Light source engine type
LED
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - BVP125 LED120-4S/730 PSU S ALU C1KC3 txt 4.1 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 912300057766 en_BG pdf 322.1 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Coreline tempo medium mounting instructions pdf 2.3 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-912300057766_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-912300057766_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - BVP125 LED120-4S/730 PSU S ALU C1KC3 IES
Dialux
ULD File - BVP125 LED120-4S/730 PSU S ALU C1KC3 ULD
Relux
ROLF File - BVP125 LED120-4S/730 PSU S ALU C1KC3 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP125 LED120-4S/730 PSU S ALU C1KC3 LDT

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-Coreline-tempo-medium-BVP125 pdf 754.9 kB