България - Български

Philips Coreline tempo medium, Floodlight, 90 W, 12000 lm, 4000 K, CRI70, Symmetrical, IP66

BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3

Продуктово описание

Floodlight, Aluminum, Grey, Power supply unit (On/Off), 12000 lm, 90 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symmetrical, IP66 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK08 | 5 J vandal-protected, Safety class I, Surge protection level until 6 kV differential mode and 8 kV common mode, Cable 1.0 m with plug Wieland/Adels compatible 3-pole, External connector

Код за поръчка: 912300024003
Пълен код на поръчката: 871869945589700

Спецификации

Lamp family code
LED120-4S [LED module, system flux 12000 lm]
Light source replaceable
No
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Light source engine type
LED
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3 txt 4.4 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 912300024003 en_BG pdf 322.4 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
CoreLine tempo medium-BVP125-INI.PDF PDF 1.4 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-912300024003_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-912300024003_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3 IES
Dialux
ULD File - BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3 ULD
Relux
ROLF File - BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3 LDT

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-Coreline-tempo-medium-BVP125 pdf 754.9 kB