България - Български

Philips Coreline tempo large, Floodlight, 153 W, 21000 lm, 3000 K, CRI70, Symmetrical, IP66

BVP130 LED210-4S/730 S

Продуктово описание

Floodlight, Aluminum, Grey, Power supply unit (On/Off), 21000 lm, 153 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Symmetrical, IP66 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK08 | 5 J vandal-protected, Safety class I, Surge protection level until 6 kV differential mode and 8 kV common mode, Cable 1.0 m with plug Wieland/Adels compatible 3-pole, External connector

Код за поръчка: 912300057772
Пълен код на поръчката: 871869990524800

Спецификации

Lamp family code
LED210 [LED module 21000 lm]
Light source replaceable
Yes
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Light source engine type
LED
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - BVP130 LED210-4S/730 S txt 4.1 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 912300057772 en_BG pdf 317.3 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Coreline tempo large mounting instructions pdf 2.3 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-912300057772_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-912300057772_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - BVP130 LED210-4S/730 S IES
Dialux
ULD File - BVP130 LED210-4S/730 S ULD
Relux
ROLF File - BVP130 LED210-4S/730 S ROLFZ
LDT
LDT File - BVP130 LED210-4S/730 S LDT

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-Coreline-tempo-Large-BVP130 pdf 768.3 kB