България - Български

Philips Coreline tempo All-in, Floodlight, 185 W, 17000 lm, 26000 lm, 3000 K, 4000 K, 5700 K, CRI80, Symmetrical

BVP104 180_220_260S/830_840_857 S

Ново

Продуктово описание

Floodlight, Aluminum die-cast, Gray, Gray aluminum (RAL9007), Power supply unit (On/Off), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 17000 lm, 26000 lm, 185 W, 140 lm/W, 128 lm/W, 3000 K, 4000 K, 5700 K, (0.440, 0.403) SDCM<5; (0.380, 0.380) SDCM<5; (0.330, 0.358) SDCM<5, CRI80, Symmetrical, IP66 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK08 | 5 J vandal-protected, Safety class I, 6/8 kV, Cable 1.0 m without plug 3-pole

Код за поръчка: 911401847088
Пълен код на поръчката: 872110333800699

Спецификации

  • Lamp family code
    -
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
Localized commercial leaflet 911401847088 en_BG pdf 754.3 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Mounting instructions Coreline tempo All-in floodlights pdf 1.7 MB
Инструкции за инсталиране
Mounting instructions Coreline tempo All-in Driver and SPD spare parts pdf 3.7 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-911401847088_EU
Множество активи
Product-Diagrams-911401847088_EU
Множество активи

Софтуерни добавки

IES
IES File - BVP104 180_220_260S/830_840_857 S ies 5.0 kB