България - Български

Philips Coreline tempo All-in, Floodlight, 115 W, 7500 lm, 16100 lm, 3000 K, 4000 K, 5700 K, CRI80, Symmetrical

BVP103 80_120_160S/830_840_857 S

Ново

Продуктово описание

Floodlight, Aluminum die-cast, Gray, Gray aluminum (RAL9007), Power supply unit (On/Off), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 7500 lm, 16100 lm, 115 W, 140 lm/W, 128 lm/W, 3000 K, 4000 K, 5700 K, (0.440, 0.403) SDCM<5; (0.380, 0.380) SDCM<5; (0.330, 0.358) SDCM<5, CRI80, Symmetrical, IP66 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK08 | 5 J vandal-protected, Safety class I, 6/8 kV, Cable 1.0 m without plug 3-pole

Код за поръчка: 911401846888
Пълен код на поръчката: 872110333798699

Спецификации

  • Lamp family code
    -
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
Localized commercial leaflet 911401846888 en_BG pdf 749.6 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Mounting instructions Coreline tempo All-in floodlights pdf 1.7 MB
Инструкции за инсталиране
Mounting instructions Coreline tempo All-in Driver and SPD spare parts pdf 3.7 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-911401846888_EU
Множество активи
Product-Diagrams-911401846888_EU
Множество активи

Софтуерни добавки

IES
IES File - BVP103 80_120_160S/830_840_857 S ies 5.0 kB