България - Български

Signify Heritage LED retrofit kit, 41 W, 3450 lm, 2200 K, CRI70, Distribution medium 50, Safety class II, IP66, SRG10-10

EDP769 LED50/722 II MK-WH DM50 FG SRG10

Ново

Продуктово описание

Aluminum, Black, Power supply unit (On/Off), 3450 lm, 41 W, 84 lm/W, 2200 K, (0.502, 0.415) SDCM <5, CRI70, Distribution medium 50, IP66 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK09 | 10 J, Safety class II, Surge protection level until 10 kV differential mode and 10 kV common mode, Cable 0.5 m with cable connector, External connector

Код за поръчка: 912300024913
Пълен код на поръчката: 871951422136900

Спецификации

  • Lamp family code
    LED50 [LED module 5000 lm]
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
Localized commercial leaflet 912300024913 en_BG pdf 126.2 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Villa Jargeau LED retrofit kit installation instructions pdf 4.5 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-912300024913_EU
Множество активи
Product-Diagrams-912300024913_EU
Множество активи

Софтуерни добавки

IES
IES File - EDP769 LED50/722 II MK-WH DM50 FG SRG10 IES
Dialux
ULD File - EDP769 LED50/722 II MK-WH DM50 FG SRG10 ULD
Relux
ROLF File - EDP769 LED50/722 II MK-WH DM50 FG SRG10 ROLFZ
LDT
LDT File - EDP769 LED50/722 II MK-WH DM50 FG SRG10 LDT