България - Български

Philips HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz

Продуктово описание

Philips HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz

Код за поръчка: 913713034166
Пълен код на поръчката: 872790095226100

Спецификации

  • Input Voltage
    220 to 240 V
  • Line Frequency
    50 to 60 Hz
  • Input Frequency
    50 to 60 Hz
  • Inrush Current Width
    0.30 ms
  • Inrush Current Peak (Max)
    24 A
  • Number of Products on MCB (16A Type B) (Nom)
    20

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 913713034166 en_BG pdf 532.0 kB

Листовки

Декларация за съответствие
Declaration of conformity - HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz pdf 264.3 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-913713034166_EU
Множество активи
Product-Diagrams-913713034166_EU
Множество активи