България - Български

Philips HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V

Продуктово описание

Philips HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V

Код за поръчка: 913713031166
Пълен код на поръчката: 872790090503800

Спецификации

  • Input Voltage
    220 to 240 V
  • Line Frequency
    50 to 60 Hz
  • Input Frequency
    50 to 60 Hz
  • Inrush Current Width
    0.25 ms
  • Inrush Current Peak (Max)
    24 A
  • Number of Products on MCB (16A Type B) (Nom)
    28

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 913713031166 en_BG pdf 437.1 kB

Листовки

Декларация за съответствие
Declaration of conformity - HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V pdf 264.3 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-913713031166_EU
Множество активи
Product-Diagrams-913713031166_EU
Множество активи