България - Български

Philips HF-P 149 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC

Продуктово описание

Philips HF-P 149 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC

Код за поръчка: 913713028066
Пълен код на поръчката: 872790086319200

Спецификации

  • Input Voltage
    220 to 240 V
  • Line Frequency
    50 to 60 Hz
  • Input Frequency
    50 to 60 Hz
  • Inrush Current Width
    0.25 ms
  • Inrush Current Peak (Max)
    24 A
  • Number of Products on MCB (16A Type B) (Nom)
    28

Файлове за изтегляне

Семейство