България - Български

Philips HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Продуктово описание

Philips HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Код за поръчка: 913713031966
Пълен код на поръчката: 872790091172500

Спецификации

  • Input Voltage
    220 to 240 V
  • Line Frequency
    50 to 60 Hz
  • Input Frequency
    50 to 60 Hz
  • Inrush Current Width
    0.35 ms
  • Power Factor (Fraction)
    0.99
  • Inrush Current Peak (Max)
    28 A
  • Number of Products on MCB (16A Type B) (Nom)
    12

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 913713031966 en_BG pdf 436.8 kB

Листовки

Декларация за съответствие
Declaration of conformity - HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC pdf 262.7 kB
Additional data sheet
GSAD_PPPLTL-3_0005-Additional datasheet PDF 355.7 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-913713031966_EU
Множество активи
Product-Diagrams-913713031966_EU
Множество активи