България - Български

Philips HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V

Продуктово описание

Philips HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V

Код за поръчка: 913700648666
Пълен код на поръчката: 872790083417800

Спецификации

  • Input Voltage
    220 to 240 V
  • Line Frequency
    50 to 60 Hz
  • Input Frequency
    50 to 60 Hz
  • Inrush Current Width
    0.250 ms
  • Inrush Current Peak (Max)
    18 A
  • Number of Products on MCB (16A Type B) (Nom)
    28

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 913700648666 en_BG pdf 227.3 kB

Листовки

Декларация за съответствие
Declaration of conformity - HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V pdf 114.0 kB
Additional data sheet
HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V pdf 17.2 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-913700648666_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-913700648666_EU
Множество активи - Visuals