България - Български

Philips HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

Продуктово описание

Philips HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

Код за поръчка: 913700630866
Пълен код на поръчката: 871150091399930

Спецификации

  • Input Voltage
    220 to 240 V
  • Line Frequency
    50 to 60 Hz
  • Input Frequency
    50 to 60 Hz
  • Inrush Current Width
    0.35 ms
  • Inrush Current Peak (Max)
    31 A
  • Number of Products on MCB (16A Type B) (Nom)
    12

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 913700630866 en_BG pdf 512.8 kB

Листовки

Декларация за съответствие
Declaration of conformity - HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V pdf 261.4 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-913700630866_EU
Множество активи
Product-Diagrams-913700630866_EU
Множество активи