България - Български

Philips HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

Продуктово описание

Philips HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

Код за поръчка: 913700630766
Пълен код на поръчката: 871150091397530

Спецификации

Input Voltage
220 to 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Input Frequency
50 to 60 Hz
Inrush Current Width
0.25 ms
Inrush Current Peak (Max)
18 A
Number of Products on MCB (16A Type B) (Nom)
28

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 913700630766 en_BG pdf 512.9 kB

Листовки

Декларация за съответствие
Declaration of conformity - HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V pdf 261.4 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-913700630766_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-913700630766_EU
Множество активи - Visuals