България - Български

Philips HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V

Продуктово описание

Philips HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V

Код за поръчка: 913700695866
Пълен код на поръчката: 871829166209900

Спецификации

  • Input Voltage
    195-240 V
  • Line Frequency
    50 to 60 Hz
  • Input Frequency
    50 to 60 Hz
  • Earth Leakage Current (Max)
    0.5 mA
  • Inrush Current Width
    0.25 ms
  • Inrush Current Peak (Max)
    28 A
  • Number of Products on MCB (16A Type B) (Nom)
    18

Файлове за изтегляне

Семейство