Philips HF-R 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Продуктово описание

Philips HF-R 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Код за поръчка: 91015830
Пълен код на поръчката: 871150091015830

Спецификации

Input Voltage
220 to 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Input Frequency
50 to 60 Hz
Earth Leakage Current (Max)
0.5 mA
Inrush Current Width
0.40 ms
Inrush Current Peak (Max)
45 A
Number of Products on MCB (16A Type B) (Nom)
12

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 913700609366 en_BG pdf 199.1 kB

Листовки

Декларация за съответствие
Declaration of conformity - HF-R 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz pdf 267.4 kB
Additional data sheet
HF-R 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz Technical data and Lamp Matrix FP-913700609366 pdf 11.8 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-913700609366_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-913700609366_EU
Множество активи - Visuals