България - Български

Philips HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Продуктово описание

Philips HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Код за поръчка: 913700609266
Пълен код на поръчката: 871150091013430

Спецификации

  • Input Voltage
    220 to 240 V
  • Line Frequency
    50 to 60 Hz
  • Input Frequency
    50 to 60 Hz
  • Earth Leakage Current (Max)
    0.5 mA
  • Inrush Current Width
    0.25 ms
  • Inrush Current Peak (Max)
    27 A
  • Number of Products on MCB (16A Type B) (Nom)
    28

Файлове за изтегляне

Семейство