България - Български

Philips HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz

Продуктово описание

Philips HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz

Код за поръчка: 913700626566
Пълен код на поръчката: 872790080972500

Спецификации

  • Input Voltage
    220 to 240 V
  • Line Frequency
    50 to 60 Hz
  • Input Frequency
    50 to 60 Hz
  • Earth Leakage Current (Max)
    0.5 mA
  • Inrush Current Width
    0.35 ms
  • Inrush Current Peak (Max)
    45 A
  • Number of Products on MCB (16A Type B) (Nom)
    12

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 913700626566 en_BG pdf 400.2 kB

Листовки

Декларация за съответствие
Declaration of conformity - HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz pdf 267.4 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-913700626566_EU
Множество активи
Product-Diagrams-913700626566_EU
Множество активи